Kiemelt projektek és megoldások

Érintőképernyők és mechanikus nyomógombok tesztelése

A PKC Electronics Chameleon elnevezésű tesztberendezése különböző adapterekkel teszteli a mobil végkészülékeket - automatikusan, gyorsan és megbízhatóan. Ez a berendezés magában foglalja az EXCM síkportál kompakt anyagmozgató rendszert.

Automatikus tesztrendszer a nyomtatott áramköri lapok teszteléséhez

Very dynamic and precise with travel speed of 500 m/s and positioning accuracy of 0.05 mm

Kis kötegméretek és prototípusok teszik igazán nagy kihívássá a nyomtatott áramköri lapok gazdaságos tesztelését. Az elektronikus modulok gyártója, a Visatronic ezért egy automatizált tesztrendszert fejlesztett ki, ez a Visatest.

Az új kompakt anyagmozgató rendszer, az EXCM síkportál alkotja ennek a rendszernek a szívét.

 

VISATRONIC felhasználói jelentés: repülő szonda tesztelő rendszer a mini EXCM síkportállal