MPA-L nagymértékben moduláris szelepsziget

Új: több funkció és nagyobb biztonság

Modulos: néhány lépésben könnyen bővíthető - tökéletes speciális gépek gyártásához

Univerzális szelepsziget: MPA-L

  • Alacsony költségű és közvetlen fieldbus kapcsolat: CTEU bus csomóponttal
  • Integrált automatizáció: interfész a CPX terminálhoz
  • Három szelepméret kapható
  • Tányérszelepek és dugattyúorsó-szelepek kaphatók

Új:

  • Rögzített határoló - egyszerű és manipulációt megelőző megoldás
  • Rugós szelepek a biztonsággal összefüggő használatra
  • Függőleges nyomásellátó lemez az MPA 20 méretű szelepekhez

Tökéletes a folyamat- és gyártástervezéshez:

  • Vezérlőszekrényben használható
  • Tartós és nagy áramlási sebességre képes alapszelepként
MPA-L fieldbus
 

Good Design Award