Ellenállhatatlanul egyszerű és kis költségű ipari busz technológia
I-Port, az összes standard ipari busz rendszerhez csatlakozó szabványos interfész
- Kicsi, decentralizált installációs rendszer minden, költség-érzékeny alkalmazáshoz
- Plug & work elv az egyszerű konfigurálás és kapcsolás érdekében
- Biztonságosan illeszkedő pneumatikus és elektromos alkatrészek
Az új, decentralizált CTEL telepítő rendszer összetevői
Alapszintű telepítés: egy fieldbus több szelepszigethez
- Fieldbus csomópont CTEU
- I-Port elektronikus kommunikációs felület: IO-kapcsolódással is
Kibővített telepítés: egy adapter a kommunikációs teljesítmény megkétszerezéséhez
- CAPC bővítő adapter, ami tartalmazza a digitális bemeneteket és további szelepszigeteket
- CTSL bemeneti modul: 16 bemenet M12 vagy M8 aljzattal
- NEBU csatlakozó kábel: megfizethető szabványos kábel