VG kompakt szelepek

Mágnesszelep a VUVG-...-S kompakt sorozatból

Mágnesszelep gyors és nagy átfolyású alkalmazásokhoz

Egyedi szelepként csonkkal vagy tartóval

A kompakt sorozathoz olyan alkalmazásokhoz tervezett szelepek és szelepszigetek tartoznak, ahol fontos a kis helyigény, a súly, az átfolyás és a sokoldalú beszerelési lehetőségek.

 

A moduláris rendszer által biztosított nagy változatosságnak köszönhetően ezek a kompakt szelepek és szelepszigetek az alkalmazások mintegy 80 százalékánál használhatók.

 

A kompakt sorozat új mágnesszelepe: VUVG-...-S kimagasló tulajdonságokkal

A Festo fő termékválasztéka Világszerte: mindig raktáron Gyors: 24 órán belül szállítható Kimagasló érték: Festo minőség vonzó áron  

 

 

A kompakt szelep összes tulajdonsága

Kompakt, nagy átáramlású és kedvező árú

  • Alkalmas az apró alkatrészek szereléséhez és az elektronikai ipar, valamint az élelmiszeripar és a csomagolástechnika számára
  • Elektromosan vagy pneumatikusan működtetett szelepként is kapható
  • Bővíthető szelepsziget formájában egyedi csatlakozással
  • Három szelep méretben kapható, max. 1300 l/perc átáramlással
  • Könnyű alumínium: ideális gyors és dinamikus mozgásokhoz
  • E-box számos csatlakozási lehetőséggel: M8, huzal, tömítőgyűrű vagy kábeles kimenet – vízszintes vagy függőleges – csere csak egy kattintással
  • Egyetlen szelep helyen két funkció, 2x3/2-utú szelepekkel
  • Mechanikus rugó visszatérítés vákuum- és biztonságtechnikai alkalmazásokhoz