Szigorú követelmények
a nagy teljesítményű töltőrendszerekhez

dummy

Terület: a palackok továbbítása és ellenőrzése

Cél: maximális minőség a pontos ellenőrzésnek köszönhetően

Festo megoldás: vizuális érzékelés a Festo optikai rendszerével és "lelökő megoldások" a selejt hatékony kilökésére.

    High-speed monitoring: intelligent vision system SBOx-M from Festo

Nagy sebességű ellenőrzés: SBOx-M intelligens optikai rendszer

A folyamatok elemzése és a hibaforrások felfedezése, a töltési szint ellenőrzése és vezérlése: a fixen beépített vagy cserélhető lencsékkel ellátott kompakt optikai rendszert gyors mozgások érzékelésére, regisztrálására, elemzésére és vezérlésére tervezték.

 

SBOx-M optikai rendszer a termékkatalógusban

    Megbízható minőségellenőrzés: intelligens SBO...Q optikai rendszerek a Festotól

Megbízható ellenőrzés: intelligens SBOx-Q optikai rendszer

100%-os minőségellenőrzés. Precíz mérés, elrendezésellenőrzés és pozícionálás. Elektronikus kiértékelő egység és interfészek (Ethernet/CAN) a fővezérlőkkel (PLC) való kommunikációhoz. Beépített lencsével vagy cserélhető lencsével a feladattól függően.

 

Intelligens SBox-Q optikai rendszer a katalógusban

    Easy-to-clean guided drive in Clean Design: DGRF from Festo

Pontos és könnyen tisztítható: DGRF megvezetett henger

Nagy pontosságú megvezetés és terhelhetőség. A Clean Design kivitel biztosítja a könnyű tisztíthatóságot. A kenés FDA jóváhagyással rendelkezik. Hosszú élettartam, opcionálisan tömítés a kenésmentes működéshez. Tökéletes együttműködés a hozzá illeszkedő SMT-C1 érzékelővel. Címkézési alkalmazásokhoz is megfelelő vagy a felügyelő folyamatokban "kilökő" egységként a hibás alkatrészek eltávolításához.

 

DGRF a katalógusban       SMT érzékelők a katalógusban