Szigorú követelmények
a nagy teljesítményű töltőrendszerekhez

dummy

Terület: továbbítás a szállítószalagon

Cél: felfüggesztett és álló palackok továbbítása maximális rugalmassággal

Festo megoldás: rendszerek a biztonságos szállítás számára, amelyek adaptálhatók a legkülönfélébb alakokhoz, pontosan meg tudnak állni és képesek irányváltásra is.

    Electric toothed belt axis with roller bearing guide ELGA-TB-RF

ELGA-TB-RF elektromos fogasszíjas tengely görgőcsapágyas vezetékkel

Nulla mm holtjátékú vezeték

  • Maximális pontosság még akár 10 m/s sebességnél és nyomaték terhelésnél
  • Fedőszalag a vezeték és a fogasszíj védelmére

  

ELGA-TB-RF tengelyek a katalógusban


    Servo motor EMMS-AS

EMMS-AS szervomotor

Dinamikus pozícionálási feladatokhoz

  • Érintkező kefe nélküli szervomotor 8 nyomatéktartománnyal
  • Motorház és hálózati/enkóder csatlakozó IP65 védettségben

  

EMMS-AS szervomotorok a katalógusban

    Perfect for applications in the food and beverage industry: stainless steel round cylinder CRDSNU from Festo

CRDSNU kör keresztmetszetű, rozsdamentes acél henger

ISO 6432 szerinti szabványos henger önbeálló véghelyzeti csillapító rendszerrel

  • Clean Design követelmények szerint tervezték
  • A tömítés változatok univerzálisan alkalmazhatók, akkor is, ha az alkalmazás intenzív tisztítást igényel vagy különféle hőmérsékleteknek van kitéve

 

Bővebb információ a CRDSNU-ról

CRDSNU a katalógusban

  

    Festo stopper cylinder STA/STAF up to a weight of 150kg

Stop! Akár 150 kg-os tömeg megbízható megtartása: STA/STAF stop-henger

Ezek az erős hengerek akár 150 kg-os munkadarab hordozókat, palettákat vagy csomagokat is biztonságosan megállítanak. Megállítás rezgés és zaj nélkül a billenőkaros változattal. Három változatban, könnyen installálható és különösen egyszerűen kezelhető.

  

Stop-hengerek a katalógusban

    Megbízható minőségellenőrzés: intelligens SBO...Q optikai rendszerek a Festotól

Megbízható ellenőrzés: intelligens SBOx-Q optikai rendszer

100%-os minőségellenőrzés. Precíz mérés, elrendezésellenőrzés és pozícionálás. Elektronikus kiértékelő egység és interfészek (Ethernet/CAN) a fővezérlőkkel (PLC) való kommunikációhoz. Beépített lencsével vagy cserélhető lencsével a feladattól függően.

 

Intelligens SBox-Q optikai rendszer a katalógusban

Electrical positioning systems - Optimised Motion Series

Elektromos pozícionáló rendszerek – Optimised Motion sorozatok

Kis költség, optimalizált teljesítménnyel. Minden korábbinál könnyebb pozícionálás

  • Olyan egyszerű és megfizethető, mint egy pneumatikus henger, de egy elektromos hajtómű funkcióival.
  • Egyszerúen konfigurálható és egyszerű a megfelelő méret és kombináció megrendelése.
  • Motorvezérlő és a hozzá való kábel egyetlen csomagban

  

Bővebb információ