Húsfeldolgozás

dummy

Terület: vágás/leválasztás

Cél: hatékony leválasztás és mozgatás

Festo megoldás: a Clean Design hajtóművek az egész vágási folyamat során.

    Perfect for applications in the food and beverage industry: stainless steel round cylinder CRDSNU from Festo

CRDSNU kör keresztmetszetű, rozsdamentes acél henger

ISO 6432 szerinti szabványos henger önbeálló véghelyzeti csillapító rendszerrel

  • Clean Design követelmények szerint tervezték
  • A tömítés változatok univerzálisan alkalmazhatók, akkor is, ha az alkalmazás intenzív tisztítást igényel vagy különféle hőmérsékleteknek van kitéve

 

Bővebb információ a CRDSNU-ról

CRDSNU a katalógusban

  

DSBF

Tiszta és erőteljes: DSBF szabványos henger Clean Design kivitelben

Korrózióálló, ISO 15552 szerinti szabványos méretek. FDA jóváhagyással rendelkező kenés és tömítés alapkivitelben is. Még gyorsabb az üzembe helyezés az opcionálisan rendelhető PPS önbeálló véghelyzeti csillapítással és tökéletes az együttműködés a hozzá megfelelő SMT-C1 érzékelővel. 

 

DSBF a katalógusban         SMT érzékelők a katalógusban

 

Henger/szelep

Henger/szelep kombináció

Előreszerelt egység pneumatikus és elektromos összetevőkből

Teljesen alkalmazkodva az Ön technikai igényeihez, előszerelve alkotnak egy részegységet.  Csővel, vezetékekkel és a szükséges csatlakozókkal ellátva.

  

Bővebb információ a beépítésre kész megoldásokról

    High-speed monitoring: intelligent vision system SBOx-M from Festo

Nagy sebességű ellenőrzés: SBOx-M intelligens optikai rendszer

A folyamatok elemzése és a hibaforrások felfedezése, a töltési szint ellenőrzése és vezérlése: a fixen beépített vagy cserélhető lencsékkel ellátott kompakt optikai rendszert gyors mozgások érzékelésére, regisztrálására, elemzésére és vezérlésére tervezték.

 

SBOx-M optikai rendszer a termékkatalógusban

További termékek erre a területre

Tovább "A gyártási folyamat alaplépései" fülre