Húsfeldolgozás

dummy

Terület: formázás/töltés/lezárás

Cél: tökéletesen formázott, csomagolásra kész eredmény

Festo megoldás: rendszermegoldások a nagyteljesítményű megtartáshoz, formázáshoz, pontos levágáshoz és megbízható lezáráshoz. A vevők feladataihoz fejlesztett termékválaszték.

    Clean design valve terminal MPA-C

Clean Design kivitelű MPA-C szelepsziget

  • Könnyen tisztítható és korrozióálló
  • IP69K védettség, kettős tömítési rendszer
  • FDA jóváhagyással rendelkező anyagok
  • NSF-H1 kenés     

Bővebb információ az MPA-C-ről

    Electric cylinder ESBF in Clean Look

ESBF elektromos henger Clean Look kivitelben, sima felületekkel

Beleértve a felhasználó által megadott referencia pont érzékelést is

  • Nagy ismétlési pontosság: ±0,015 mm
  • Speciális kivitel a freccsenő zónára: NSF-H1 zsír, IP65 és megnövelt korrózióállóság
  • Tömítő levegő a tisztításhoz

 

Bővebb információ az ESBF-ről

DSBF

Tiszta és erőteljes: DSBF szabványos henger Clean Design kivitelben

Korrózióálló, ISO 15552 szerinti szabványos méretek. FDA jóváhagyással rendelkező kenés és tömítés alapkivitelben is. Még gyorsabb az üzembe helyezés az opcionálisan rendelhető PPS önbeálló véghelyzeti csillapítással és tökéletes az együttműködés a hozzá megfelelő SMT-C1 érzékelővel. 

 

DSBF a katalógusban         SMT érzékelők a katalógusban

 

    Easy-to-clean guided drive in Clean Design: DGRF from Festo

Pontos és könnyen tisztítható: DGRF megvezetett henger

Nagy pontosságú megvezetés és terhelhetőség. A Clean Design kivitel biztosítja a könnyű tisztíthatóságot. A kenés FDA jóváhagyással rendelkezik. Hosszú élettartam, opcionálisan tömítés a kenésmentes működéshez. Tökéletes együttműködés a hozzá illeszkedő SMT-C1 érzékelővel. Címkézési alkalmazásokhoz is megfelelő vagy a felügyelő folyamatokban "kilökő" egységként a hibás alkatrészek eltávolításához.

 

DGRF a katalógusban       SMT érzékelők a katalógusban

    The valve terminal CPX/MPA for diagnostics and monitoring in the water industry

Beépített diagnosztika és állapotfelügyelet a szelepszigetben: CPX/MPA

  • Akár az állásidők 35%-a is elkerülhető az intelligens állapotfelügyelettel
  • Nagyobb termelékenység a kevesebb installációs munkát jelentő beépített megoldásnak köszönhetően

 

 

CPX/MPA katalógusinformációk

Bővebben a funkciók integrálásának témájáról

    High-speed monitoring: intelligent vision system SBOx-M from Festo

Nagy sebességű ellenőrzés: SBOx-M intelligens optikai rendszer

A folyamatok elemzése és a hibaforrások felfedezése, a töltési szint ellenőrzése és vezérlése: a fixen beépített vagy cserélhető lencsékkel ellátott kompakt optikai rendszert gyors mozgások érzékelésére, regisztrálására, elemzésére és vezérlésére tervezték.

 

Optikai rendszer a funkció felügyeletre

További termékek erre a területre

A gyártási folyamat alaplépései