Húsfeldolgozás

dummy

Terület: gyűjtőcsomagolás

Cél: alkalmazkodás a konténer méretéhez és a mennyiséghez

Festo megoldás: pozícionáló egységek a többdimenziós handling követelményekhez, például a nagy sebességű H portál vagy a tripod.

    Commissioning of axis systems

Üzembe helyezési szolgáltatás tengely rendszerekhez

Gyors, megbízható és arra optimalizálva, hogy teljesen kihasználja az Ön rendszerének teljesítőképességét

  

Bővebb információ a tengely rendszerek üzembe helyezési szolgáltatásáról

    Control package CMCA for advanced handling systems

CMCA vezérlő csomag a fejlett handling rendszerekhez

Installálásra kész, alkalmazás-orientált vezérlő rendszer

  • A vezérlési funkciók kiegészítése az igényes alkalmazásokhoz
  • Szabad 3D pályavezérlés, opcionálisa beépített PLC-vel
  • Max. négy tengelyig működtethető
  • Vezérlőszekrényben vagy szerelőlapként

 

Bővebb információ a beépítésre kész megoldásokról

    T-gantry EXCT

EXCT T-portál

Lineáris portál (XY) a pick & place alkalmazásokhoz

  • Kompakt és karcsú, négyszögletes munkatérrel
  • Ideális a pick & place handling rendszerekhez
  • Rugalmas handling műveletek szabad mozgással a függőleges síkban, mindenütt, ahol korlátozott az installálási hely

 

EXCT handling rendszerek a katalógusban

    Sorting and palletising, dynamic and precise three-dimensional movements: tripod EXPT from Festo

Osztályozás és palettázás, pontos három dimenziós mozgatások: EXPT tripod

Dinamikus és gyors a kis tömegű mozgó részeknek köszönhetően, nagyon pontosan pozícionál. A munkaterület átmérője akár 1250 mm is lehet, intelligens optikai rendszerrel ellenőrizhető. Komplett rendszer, tehát közbülső méretekben és mint speciális megoldás is kapható. Mindent egyetlen forrásból, a tervezéstől az üzembe helyezésig.

  

EXPT tripod-ok a katalógusban

    Electric toothed belt axis with roller bearing guide ELGA-TB-RF

ELGA-TB-RF elektromos fogasszíjas tengely görgőcsapágyas vezetékkel

Nulla mm holtjátékú vezeték

  • Maximális pontosság még akár 10 m/s sebességnél és nyomaték terhelésnél
  • Fedőszalag a vezeték és a fogasszíj védelmére

  

ELGA-TB-RF tengelyek a katalógusban


    Megbízható minőségellenőrzés: intelligens SBO...Q optikai rendszerek a Festotól

Megbízható ellenőrzés: intelligens SBOx-Q optikai rendszer

100%-os minőségellenőrzés. Precíz mérés, elrendezésellenőrzés és pozícionálás. Elektronikus kiértékelő egység és interfészek (Ethernet/CAN) a fővezérlőkkel (PLC) való kommunikációhoz. Beépített lencsével vagy cserélhető lencsével a feladattól függően.

 

Intelligens SBox-Q optikai rendszer a katalógusban

    Festo vacuum generator OVEM: Integrated condition monitoring

A folyamatba beépített megbízhatóság: OVEM vákuumgenerátor

  • Az állapotfelügyelet megnöveli a folyamat megbízhatóságát és megelőzi a váratlan leállásokat.
  • A ciklusidőhöz beállított leürítési és kidobási idők ellenőrzése, azonnali automatikus hibajelzéssel.

 

Bővebb információ az OVEM-ről

OVEM a katalógusban

    Reliable gripping with vacuum in the food zone: Festo suction gripper VAS in silicone design

Megbízható megfogás vákuummal: VAS szívókorong szilikon kivitelben

Szívókorongok különféle méretekben és formában - kerek, lapos, harmonika - különféle súlyú, felületű és alakú munkadarabok és csomagok szállításához. Az élelmiszergyártás számára szilikonból készült szívókorongok, a hozzá való szívókorong tartókkal, szűrőkkel és egyéb tartozékokkal.

 

Szívókorongok a katalógusban

További termékek erre a területre

Tovább "A gyártási folyamat alaplépései" fülre