Húsfeldolgozás

dummy

Terület: címkézés

Cél: gyors címkézés pontos pozícionálással

Festo megoldás: termékválaszték a gyors és pontos címke kezeléshez.

    Easy-to-clean guided drive in Clean Design: DGRF from Festo

Pontos és könnyen tisztítható: DGRF megvezetett henger

Nagy pontosságú megvezetés és terhelhetőség. A Clean Design kivitel biztosítja a könnyű tisztíthatóságot. A kenés FDA jóváhagyással rendelkezik. Hosszú élettartam, opcionálisan tömítés a kenésmentes működéshez. Tökéletes együttműködés a hozzá illeszkedő SMT-C1 érzékelővel. Címkézési alkalmazásokhoz is megfelelő vagy a felügyelő folyamatokban "kilökő" egységként a hibás alkatrészek eltávolításához.

 

DGRF a katalógusban       SMT érzékelők a katalógusban

    Megbízható minőségellenőrzés: intelligens SBO...Q optikai rendszerek a Festotól

Megbízható ellenőrzés: intelligens SBOx-Q optikai rendszer

100%-os minőségellenőrzés. Precíz mérés, elrendezésellenőrzés és pozícionálás. Elektronikus kiértékelő egység és interfészek (Ethernet/CAN) a fővezérlőkkel (PLC) való kommunikációhoz. Beépített lencsével vagy cserélhető lencsével a feladattól függően.

 

Intelligens SBox-Q optikai rendszer a katalógusban

További termékek erre a területre

Tovább "A gyártási folyamat alaplépései" fülre