Hibamentes, nagysebességű festő rendszerek

A pontos és egyenletes sűrítettlevegő-ellátás jelentősen hozzájárul a karosszériaelemek festőüzemben való nagy ciklusszámú és egységes minőséget biztosító mozgatásához. A Festo megoldások és alkatrészek széles választékát biztosítja.

 

Termékek a festő rendszerekhez

 

Wartungsgeräte der Baureihe MS

Maximális teljesítmény a nagyobb megbízhatóságért

Az MS sorozat levegő előkésztő egységei minden feladathoz megfelelő megoldást biztosítanak. Kombináljon különböző méreteket, szűrőket és szárítókat a kívánt sűrítettlevegő minőség energiatakarékos módon történő eléréséhez. Rendelkezésre áll hitelesített változatokban is, beépített érzékelőkkel és biztonsági funkciókkal a DIN EN ISO 13849-1 szerinti e teljesítményszintig. 

 

Tökéletes sűrítettlevegő-előkészítés

 

 

Durchflussregelventil VPCF

Pontos szórásvezérlés

A lineáris jelleggörbéjű VPCF áramlásvezérlő szelep a dinamika és az ismétlési pontosság  legmagasabb követelményeknek is megfelel. Még kritikus környezetben is alkalmazható, mivel IP65 besorolású, rendelkezik ATEX 3 GD jóváhagyással, és természetesen PWIS-mentes.

 

Azonnali termelékenység növekedés

VPCF animáció