Megbízható végszerelés

Megfelelő megoldásokat kínálunk a teljesen automatizált mozgássorozatokhoz a biztonságos és rugalmas ember-gép együttműködés érdekében. Ez magába foglalja a megbízható pozicionáláshoz szükséges alkatrészeket és egy mozgatásra és összeszerelésre szolgáló kiterjedt termékportfoliót valamint különböző megfogókat és vákuumrendszereket is.

Műszaki segítséget is adunk minden olyan esetben, amikor terhelések ergonomikus mozgatására van szükség.

  

Ergonomikus megoldások és termékek a végszereléshez

Balancers

Terhek mozgatása erőfeszítés nélkül

Az YHBP erőteljes és megbízható szervopneumatikus hajtási megoldással mindenféle balanszerhez, gyors, automatikus súlyérzékeléssel és PL d biztonsági teljesítményszinttel.
Alkalmas 70 kg és 999 kg közötti terheléshez és minden hagyományos kinematikus rendszerhez.

     

További részletek

Clip fix tool AGTC

Kapcsok automatikus rögzítése

Az AGTC kapocsrögzítő eszköz egy tiszta és reprodukálható sűrítettlevegő-lökettel gondoskodik az összeszerelő kapcsok pozícióban való rögzítésének időigényes és ergonómiai szempontból stresszes feladatáról. Ez biztosítja a folyamat magas szintű megbízhatóságát és a termelésben dolgozó munkások sokkal kényelmesebb munkavégzését.

     

Ugrás az AGTC kapocsrögzítő szerszámhoz