Automatizálási megoldások Tier 1 beszállítóknak

Nem számít, hogy hajtással vagy karosszériával, külsővel vagy belsővel foglalkozik, elektronikát vagy gumiabroncsokat gyárt, a feltételek mindig kihívást jelentenek és hatalmas a nyomás a költségtakarékosság iránt.

A Tier 1 beszállítóknak műszakilag optimalizált és kiemelkedően hatékony megoldásokra van szükségük, függetlenül attól, hogy erre hol van szükségük; a lehető leggyorsabban és a legkisebb erőfeszítéssel. Nekik gyakran technológiai mixre van szükségük, pneumatika és elektronika használatával.

 

Nagy sebesség a technológiai mix használatával:

A spanyol Tecdisma Ltd. gyártja a nagy sebességhez szükséges hibrid csővezetékeket. A pneumatikus és elektromos technológiák intelligens mixének hála a gépek sokkal gyorsabban tudnak működni és könnyebben alkalmazkodnak az új követelményekhez. Ez csökkenti a költségeket és javítja a hatékonyságot és a termelékenységet.

  

Juan Ageitos, a Tecdisma igazgatója: „A Festo technológiájának és berendezéseinek hála, képesek voltunk 70%-kal csökkenteni a gyártási időt.”

  

 

_______________________________________________________________________

Festo core product range

Globálisan rendelve, globálisan szállítva

Az alap termékportfóliónk az automatizálási funkciók közel 80%-át fedi le. Globálisan több, mint 2.200 termék van raktáron, amelyek készen állnak a gyors kiszállításra.

      

Csillagos termékeink

CPX/MPA

Termelékenység a felhő használatával

A CPX/MPA-val egyszerűen, gyorsan, rugalmasan és problémamentesen integrálhat pneumatikus és elektromos vezérlési láncokat bármely automatizálási koncepcióba illetve vállalati szabványba – és az Ipar 4.0-ba is!

     

Maximális termelékenység az Ön gyártásához

További részletek az Ipar 4.0-ról

Service unit components – MS series

Maximális teljesítmény a nagyobb megbízhatóságért

Az ideális kombináció minden sűrítettlevegő tisztasági osztályhoz és minden áramlási sebességhez: az MS sorozatú előkészítő egység elemeivel.

Rendelkezésre áll hitelesített változatokban is, beépített érzékelőkkel és biztonsági funkciókkal a DIN EN ISO 13849-1 szerinti e teljesítményszintig.

  

Tökéletes sűrítettlevegő-előkészítés

Servo press kit

Szervoprés IATF minőségbiztosítással

Megbízható megoldás: moduláris prés készlet szervo hajtással az elektromos préselési eljáráshoz akár 17 kN erővel.

      

További részletek