Kiemelt projektek és megoldások

Pontos és gyors adagolás

Optimal angepasste Handlinglösung von Festo zum schnellen und genauen Dispensing

 

A ragasztó felvitele pontosságot kíván: a vezetőképes ragasztóanyag túl takarékos felvitele nem kielégítő érintkezést okoz, túl sok ragasztó azonban rövidzárt okozhat. A versenyképes gyártásnál a sebesség is fontos tényező. Ha az üveg alakja megváltozik, az alkalmazásnak képesnek kell lenni ennek rugalmas követésére.

Flexible, fast and precise dispensing of conductive adhesive with solutions from Festo

Optimálisan illesztett handling megoldás a gyors és pontos adagoláshoz

A ragasztó csíkot két, párhuzamosan működő, egymástól függetlenül pozícionálható adagoló fej viszi fel a vékonyréteg cellára. A tengelyek pontosságának köszönhetően a ragasztó csíkok max. 0,2 mm-re pontosak. A nyom hossza, a nyomok távolsága, az összetétel, stb. szabadon programozható.

Egzakt és precíz: a két párhuzamosan működő adagoló fejet az egymástól függetlenül működő X tengelyekkel lehet pozícionálni.