Beépített érzékelők és biztonsági funkciók

További, embereket és gépeket szolgáló biztonsági funkció:

MS6/MS9 sorozatú szervizegységek beépített érzékelőkkel és biztonsági funkciókkal

  • Diagnosztika
  • Megelőző karbantartás
  • A nyomás, áramlási sebesség és nyomáskülönbség távolról figyelemmel kísérhető
  • Vészleállítás
  • Biztonságos szellőztetés (biztonsági funkciók) „e” teljesítményszintig tanúsított rendszerekhez (elvárt biztonság szintje e) - DIN EN ISO 13849-1 szerint
  • Beépített lágyindítás helyet takarít meg.

MS6 sorozatú levegőelőkészítő egységek beépített érzékelőkkel

Az Ön haszna:

  • Kevesebb üzemleállás
  • Tervezhető karbantartási intervallumok
  • Minimális teljesítményfelvétel
  • A fogyasztásmérés a költségek szabályozását teszi lehetővé
  • Könnyedén nyomon követhető folyamatparaméterek

MS sorozatba építhető érzékelőkkel

Például:

SFAM-62

SFAM-62 és MS6 áramlásérzékelők

MS sorozatba építhető további szerelési idő nélkül

  • 1%-os kiindulási pont
  • 15 000 l/min-ig terjedő mérési tartomány abszolút áramlási információkhoz küszöbértékekkel
  • Kényelmes kapcsolásipont-beállítás a kijelzőn

MS..-SV-.. beépített érzékelők lágyindítási és gyorsleeresztési funkcióval bármely teljesítményi szinten

Például:

MS6-SV

MS6-SV soft-start/gyorsleeresztő szelep

Gyors leeresztés vészleállítás esetén a biztonsági szempontból kritikus rendszerterületeken

  • Redundáns rendszer a biztonságos szellőztetési funkcióhoz
  • Funkciók integrálása: be/ki funkció, lágyindítási funkció, kapcsolási állapot észlelése és beépített diagnosztikai funkció.
  • AS-interfész kapcsolattal is kapható