CAMC-G-S3 biztonsági modul
a CMMP-AS-M3 szervomotor vezérlőhöz

Egyszerűen csak be kell dugni és máris működésre kész: decentralizált biztonsági funkció

  • Biztonság a megállító funkciókhoz és a sebességi funkciókhoz PL e 4-es kategória és SIL 3 szintig
  • Nincs szükség külső biztonsági kapcsoló eszközre – helyet és költséget takarít meg
  • Helytakarékos bedugható kártya, a motorvezérlőbe történő egyszerű beillesztés érdekében
  • Dokumentált, előre konfigurált egyszerű megoldások – gyors és egyszerű üzembe helyezés

Műszaki adatok
Megfelelő motorvezérlők CMMP-AS-M3 sorozat
Biztonsági stop funkciók
  • Safe torque off, STO
  • Safe stop 1, SS1
  • Safe operating stop, SOS
  • Safe stop 2, SS2
Sebesség felügyelet a biztonság érdekében
  • Safely limited speed, SLS
  • Safe speed range, SSR
  • Safe brake control, SBC
  • Safe speed monitor, SSM
  • Additional logic function, ALF