NPQH fém csatlakozó

Az élelmiszeriparban alkalmazható és FDA kompatibilis

Tökéletesített minőség és megbízhatóság

    • Robusztus és kémiailag ellenálló
    • Nagy hőállóság
    • Biztonságos használat az élelmiszergyártásban
    • Sokféle változat
  • Kombinációk

    Hidrolízis-álló kombináció PUN-h csővel a nedves zónához

    Folyamat megbízhatóság max. 150°C hőmérsékletig a PFAN csővel

    Műszaki adatok
    Kivitel Push-pull elv
    Üzemi nyomás az egész tartományban [bar] -0,95 ... +16
    Korrózióállósági osztály CRC 3
    Élelmiszeripari jóváhagyás FDA kompatibilis
    Környezeti hőmérséklet [°C] 0 ... 150
    Ház és kioldó gyűrű Nikkel bevonatú réz (15 µm)
    Tömítő gyűrű FPM
    Csőrögzítő mechanizmus Rozsdamentes acél