Áthidaljuk a nehézségeket!

Festo, egyszerűség

A mi szolgáltatásaink köre - az Ön kényelme érdekében

Ismerjük az Ön szakterületének elvárásait, és értjük, hogy Önnek mire van szüksége. Tudjuk azt is, hogy mindennek egyszerűnek kell lennie: a kiválasztástól kezdve a konfiguráción és az üzemeltetésen keresztül a vevőszolgálatig. Mi minden szempontból a lehető legegyszerűbb megoldást kínáljuk, ami Önnek nemcsak pénzt, hanem időt is megtakarít. Olyan időt, amelyet Ön saját vállalkozására és ügyfeleire fordíthat.

Egyszerűség az automatizálásban

A Festónál minden egy forrásból származik

Minden egy forrásból származik

Pneumatikus és elektromos: Mi vagyunk az Ön partnerei mindkét technológia esetében – a hardvertől a szoftverig. Ez az Ön számára a következőket jelenti:

  • kisebb komplexitás,
  • kevesebb a vásárlásra fordított idő,
  • alacsonyabb beszerzési költségek,
  • 1 beszállító és kapcsolati pont.

Ennél egyszerűbb nem is lehetne.

Egyszerű termékek a Festótól

Egyszerű termékek

A maximális funkcionalitás és a lehető legnagyobb egyszerűség alapvető kritériumok valamennyi termékünknél, mint például a következőknél:

  • DSBC szabványos henger: a PPS önbeálló csillapítás időt és pénzt takarít meg
  • CTEL telepítő rendszer: könnyen telepíthető és felhasználóbarát
  • EPCO elektromos hajtási megoldások az Optimised Motion Series sorozatunkból: hálózati felhőn keresztül könnyen paraméterezhetők

Ugrás a termékeinkhez

Telepítésre kész megoldások a Festótól

Telepítésre kész megoldások

A mi telepítésre kész megoldásaink felgyorsítják az Ön folyamatait a tervezéstől kezdve egészen az üzembe helyezésig.

Kérdezze meg szakértőinket: Akár 50%-os megtakarítás is lehetséges, ha már az elejétől bekapcsolódunk, és egy teljesen összeszerelt és tesztelt megoldással látjuk el Önt.

 

Telepítésre kész megoldások

Egyszerűség a szerviz terén

Festo tervezési eszközök

Tervező eszközök

Tervezési eszközeinkkel nagymértékben megkönnyítjük az Ön számára a termékek kiválasztását, valamint az Ön rendszereinek méretezését, megtervezését és megrendelését.

Csak három lépés szükséges ehhez.

  • Válasszon ki egy terméket!
  • Alkalmazza a CAD-adatokat az Ön terveire!
  • Küldje el a megrendelést és már kész is!

Festo tervező eszközök

Festo Támogatás portál

Támogatás portál

Bármikor, bárhol:

Támogatás portálunkon Ön mindent megtalál, amit termékeinkről tudnia kell.

  • Felhasználói dokumentáció
  • Útmutatók
  • Műszaki adatok
  • Megfelelőségi nyilatkozat
  • Szoftver
  • Animációk és termékfilmek

Egyszerűbb nem is lehetne. A havonta több mint 2,4 millió letöltés jelzi számunkra, hogy ügyfeleink egyetértenek!

 

Ugrás a Támogatás portálra

Festo online áruház

Kényelmes online áruház

24 órás nyitvatartással, hogy Ön:

  • bármikor megtekinthesse az árakat, a szállítási időket, és nyomon követhesse a megrendeléseket,
  • importálhassa az anyagok számláit, és így gyorsabban hozzáférjen kedvenceihez,
  • közvetlenül tudjon kapcsolódni az ERP-rendszerekhez,
  • megtarthassa saját alkatrészszámait a megrendelési folyamat során.

A vásárlás nem is lehetne egyszerűbb – amint azt a hozzánk beérkező havi 450 000 árajánlatkérés is bizonyítja!

Ugrás a Festo Online Shophoz