Összeszerelés és tesztelés

A cél: maximális teljesítmény a legkisebb helyeken is

A Festo megoldás: hatékony automatizálás - a vevő igényeihez igazítva

 

Gyors, pontos, megbízható és költséghatékony - az elektronikai és finommechanikai iparban ezek a sikeres automatizálás fő követelményei.

 

A Festo megfelelő, kompakt és gazdaságos automatizálási megoldásokat fejleszt ki, amelyek akár a távközlésben, akár az elektronikában, az autóiparban vagy az orvostechnikában is képesek a gyártási költségeket csökkenteni.

SMT felületszerelési technológia

Surface mount technology SMT

Apró alkatrészek szerelése

Small parts assembly and electronics

Bővebben az alkatrészek szereléséhez használható rendszereinkről

Behelyezés

Csatlakozás

Előszerelés

Végszerelés

Címkézés

Tesztelés/csomagolás

Dugaszolható csatlakozók beültetése

Montage von Steckverbindern

Rugalmas, mégis tipizált:

Szervoprések és anyagmozgató rendszerek csatlakozók beültetéséhez.

Csatlakozók beültetése a Harwin plc-nél

THT furatszerelési technológia

Through-hole technology THT