Furatszereléses technológia (THT)

A tárolók mozgatása és a NYÁK lapok áthelyezése a szállítószalagra

A cél: a tároló rekeszeinek pontos pozícionálása a szállítószalag szintjén

A Festo megoldás: a tárolók elektromos pozícionálása egy motorból, hajtóműből és vezérlőből álló rendszer segítségével

    Valve terminal VTUG

VTUG szelepsziget

  • 24 szelephely
  • CTEU ipari busz csomópont a szelepszigetek közvetlen hálózatra csatlakoztatásához
  • Profibus, DeviceNet, ASi, EtherCAT, CC-Link plusz IO-Link számára

VTUG a katalógusban

Festo flat cylinders DZF

DZF lapos hengerek

  • Pontosan pozícionált adagolás
  • Rugalmas csillapítás a véghelyzetekben
  • Helytakarékos és könnyen tisztítható
  • Kompakt szerelvény tömb felfogással

 

DZF a katalógusban

 

VUVG

VUVG mágnesszelep

Miniatűr szelepek nagy átáramlás értékekkel és különösen hosszú élettartammal

Bővebb információ a VUVG mágnesszelepről

    Gentle and precise handling of wafer baskets with the electric axis EGC from Festo.

Még hatékonyabb a méretcsökkenésnek köszönhetően: EGC elektromos tengely

  • EGC elektromos tengely fogasszíj-hajtással vagy golyósorsós-hajtással gyors mozgatásért
  • Alumínium profilok külső vezetékkel a merevség növelése érdekében.

 

Bővebb információ az EGC-ről  

EGC a katalógusban

    Wide range of variants: compact standard cylinder ADN from Festo

Kicsi és nagy teljesítményű: ADN kompakt henger

Hosszú élettartam, kompakt méretek ISO 21287 szerint, sokféle kivitelben. Hőálló kivitel vagy alacsony hőmérsékletekre alkalmas kivitel, megerősített dugattyúrúd a nagyobb keresztirányú erőkhöz, különösen sima futás, kis sebességekhez alkalmas kivitel és még több opció. Az ADN alkalmazásával csaknem minden követelményhez van megoldás.


Dugattyúrudas hengerek áttekintése                           ADN a katalógusban