Végszerelés

Alkatrészek hozzávezetése a szerszámtartóhoz

A cél: pozícionálás és adagolás gyorsan és megbízhatóan

A Festo megoldás: pneumatikus és elektromos handling rendszerek az alkatrészek átrakásához és optikai rendszerek a minőség ellenőrzéshez

    Valve terminal MPA-L

MPA-L nagymértékben moduláris szelepsziget

  • Nagy átáramlási értékek
  • Beépített, kézi sebességszabályozás
  • Rugalmas sűrítettlevegő tápellátás és különféle nyomászónák létrehozása
  • Nagyvonalúan méretezett tápcsatornák a többszörös szelepek szimultán és megbízható kapcsolása érdekében
  • Kis súlyú és korrózióálló alaplap műanyagból

Bővebb információ az MPA-L-ről

    Heavy-duty axis EGC-HD

EGC-HD nagy terhelhetőségű elektromos tengely

  • Nehéz terhek pontos és gyors megvezetése
  • Tökéletes olyan handling folyamatokhoz, mint a szerelés vagy bepattintás

 

EGC-HD a katalógusban

  

    DGC rúdmentes hajtás FENG vezetőegységgel

DGC rúdmentes hajtás

  • Hosszú élettartam és nagy teherbírás kitűnő precízióval
  • Alacsony üzemeltetési költségek, mivel gyakorlatilag nincs szivárgás

DGC hajtás a katalógusban

Pneumatic mini slide  DGSL

DGSL pneumatikus miniatűr szánegység

  • 4-soros golyókosaras vezeték: a linearitás és a párhuzamosság az 1/100 mm-es tartományon belül
  • Fém ütköző rugalmas csillapítással: optimális ismétlési pontosság 0,01 mm
  •  

    Bővebb információ a DGSL-ről

     

        The valve terminal CPX/MPA for diagnostics and monitoring in the water industry

    Beépített diagnosztika és állapotfelügyelet a szelepszigetben: CPX/MPA

    • Akár az állásidők 35%-a is elkerülhető az intelligens állapotfelügyelettel
    • Nagyobb termelékenység a kevesebb installációs munkát jelentő beépített megoldásnak köszönhetően

     

     

    CPX/MPA katalógusinformációk

    Bővebben a funkciók integrálásának témájáról

        Parallel gripper DHPS

    DHPS párhuzamos megfogó T hornyos vezetékkel

    • Nagy megfogó erők kompakt méreteknél (6…35 mm)
    • Maximális ismétlési pontosság és opcionálisan beépíthető érzékelők

     

     Bővebben a DHPS-ről a Front Unit (technológiai végkészülékek) ismertetőben

    DHPS a katalógusban

        100% quality inspection, reliable inspection results: intelligent compact vision system SBOx-Q from Festo

    Megbízható ellenőrzés: SBOx-Q intelligens kompakt kamera

    Minőségellenőrzéshez:

    • Apró alkatrészek orientációjának és esztergált alkatrészek méreteinek ellenőrzése
    • Max. 256 ellenőrző program, mindegyik 256 ellenőrizendő jellemzővel
    • Tárolható
    • Opcionálisan: OCR optikai karakterfelismerő

     

    Vezérléshez:

    • Mint CANopen master vezérlő, a beépített CODESYS PLC-nek és CAN interfésznek köszönhetően

     

    Bővebb információ az SBOx-Q-ról

    SBOx-Q a katalógusban