Végszerelés

Alkatrészek előszerelése

A cél: megbízható előszerelés a gyors átfutáshoz

A Festo megoldás: automatikus rendszer az alkatrészek párhuzamos gyártásához egy körasztalon, pick&place modulokkal

    Valve terminal MPA-L

MPA-L nagymértékben moduláris szelepsziget

  • Nagy átáramlási értékek
  • Beépített, kézi sebességszabályozás
  • Rugalmas sűrítettlevegő tápellátás és különféle nyomászónák létrehozása
  • Nagyvonalúan méretezett tápcsatornák a többszörös szelepek szimultán és megbízható kapcsolása érdekében
  • Kis súlyú és korrózióálló alaplap műanyagból

Bővebb információ az MPA-L-ről

EGC-TB fogasszíjas tengely

EGC-TB fogasszíjas tengely háromdimenziós portálként

  • A többtengelyes kombinációkon a felszerelést segítő tartozékok széles választéka
  • A nagy teljesítmény révén kisebb tengelyméretek szükségesek

 

Rövid termékinformáció az EGC-ről

EGC-TB fogasszíjas tengely a katalógusban

Optimálisan alkalmas dinamikus pozícionálási feladatokra: Festo EMMS-AS szervomotor

Optimálisan alkalmas dinamikus pozícionálási feladatokra: Festo EMMS-AS szervomotor

  • Választható digitális egyfordulatú (standard) vagy többfordulatú (opcionális) abszolút mérőrendszerrel.
  • Opcionálisan tartófékkel az EN 954-1/Kat.3 szerinti „biztonságos leállítás” funkcióhoz.

 

 Termékáttekintés az elektromos automatizálás terén

EMMS-AS szervomotor a katalógusban

HSP

HSP handling modul

A nagy sebességű, rövid löketű HSP handling egység kis tömegű és miniatűr munkadarabokat képes mozgatni.


HSP a katalógusban

 DHTG

DHTG pneumatikus körasztal

Könnyen konfigurálható, stabil mechanikus rendszer 

Beépített funkciók: túlterhelés elleni védelem, az érzékelő funkció, a sebesség és csillapítás beállítások, a forgásirány  beállítása

DHTG a katalógusban

    Feed separators HPV

HPV adagoló zsilip (egyetlenítő)

  • Csökkentett anyag követelmények és programozási munkaterhelés a komplett vezérlő egységgel ellátott elválasztó rendszerrel
  • Pontos és egyszerű felfogási lehetőségek és egyszerű érzékelő beépítés

 

 HPV rövid termékismertető

HPV a katalógusban

    The valve terminal CPX/MPA for diagnostics and monitoring in the water industry

Beépített diagnosztika és állapotfelügyelet a szelepszigetben: CPX/MPA

  • Akár az állásidők 35%-a is elkerülhető az intelligens állapotfelügyelettel
  • Nagyobb termelékenység a kevesebb installációs munkát jelentő beépített megoldásnak köszönhetően

 

 

CPX/MPA katalógusinformációk

Bővebben a funkciók integrálásának témájáról