Végszerelés
Végszerelés és öszefogás
A cél: a modulok pontos pozícionálása és összefogása garantált minőségben
A Festo megoldás: optikai rendszer a minőségbiztosításhoz és nagy pontosságú handling rendszerek az alkatrészek manipulálásához
MPA-L nagymértékben moduláris szelepsziget
- Nagy átáramlási értékek
- Beépített, kézi sebességszabályozás
- Rugalmas sűrítettlevegő tápellátás és különféle nyomászónák létrehozása
- Nagyvonalúan méretezett tápcsatornák a többszörös szelepek szimultán és megbízható kapcsolása érdekében
- Kis súlyú és korrózióálló alaplap műanyagból

EGC-HD nagy terhelhetőségű elektromos tengely
- Nehéz terhek pontos és gyors megvezetése
- Tökéletes olyan handling folyamatokhoz, mint a szerelés vagy bepattintás

DGSL pneumatikus miniatűr szánegység
Bővebb információ a DGSL-ről

EGSK/EGSP precíz elektromos lineáris tengely
- Elérhető golyóscsapággyal vagy innovatív golyósoros vezetékkel
- Kompakt megoldás integrálható érzékelőkhöz
Optimálisan alkalmas dinamikus pozícionálási feladatokra: Festo EMMS-AS szervomotor
- Választható digitális egyfordulatú (standard) vagy többfordulatú (opcionális) abszolút mérőrendszerrel.
- Opcionálisan tartófékkel az EN 954-1/Kat.3 szerinti „biztonságos leállítás” funkcióhoz.

Megbízható ellenőrzés: SBOx-Q intelligens kompakt kamera
Minőségellenőrzéshez:
- Apró alkatrészek orientációjának és esztergált alkatrészek méreteinek ellenőrzése
- Max. 256 ellenőrző program, mindegyik 256 ellenőrizendő jellemzővel
- Tárolható
- Opcionálisan: OCR optikai karakterfelismerő
Vezérléshez:
- Mint CANopen master vezérlő, a beépített CODESYS PLC-nek és CAN interfésznek köszönhetően
Bővebb információ az SBOx-Q-ról