Végszerelés

Az alkatrészek végellenőrzése és csomagolása

A cél: a minőség ellenőrzése a csomagolás előtt

A Festo megoldás: többfázisú pneumatikus megoldások a modulok csatlakoztatásához, precízen vezetett pneumatikus mozgatások és handling rendszerek az alkatrészek továbbításához a munkadarab hordozó kocsitól a csomagoló anyagig

    Valve terminal MPA-L

MPA-L nagymértékben moduláris szelepsziget

  • Nagy átáramlási értékek
  • Beépített, kézi sebességszabályozás
  • Rugalmas sűrítettlevegő tápellátás és különféle nyomászónák létrehozása
  • Nagyvonalúan méretezett tápcsatornák a többszörös szelepek szimultán és megbízható kapcsolása érdekében
  • Kis súlyú és korrózióálló alaplap műanyagból

Bővebb információ az MPA-L-ről

    Individual gantry systems

Egyedileg összeállított portál rendszerek

A speciális feladathoz optimalizált vevő-orientált portál rendszerek segítenek ha pl. érzékeny alkatrészeket kell átrakni 

 Bővebben a portál rendszerekről a handling rendszer áttekintésben

    Pitch slide module DHMP

DHMP/DHMB szánegység modulok

  • Pontosság (linearitás és párhuzamosság) az 1/100 mm tartományban a precíziós golyóscsapágyas és golyókosaras vezetéknek köszönhetően
  • Sima és állandó mozgások a visszacsúszás mentes sín vezetéknek és a nagyon alacsony kidobó nyomásnak köszönhetően, ha U csomagolást használnak 

 

DHMP/DHMB szánegység modulok termékismertetője

EGC-TB fogasszíjas tengely

EGC-TB fogasszíjas tengely háromdimenziós portálként

  • A többtengelyes kombinációkon a felszerelést segítő tartozékok széles választéka
  • A nagy teljesítmény révén kisebb tengelyméretek szükségesek

 

Rövid termékinformáció az EGC-ről

EGC-TB fogasszíjas tengely a katalógusban

    Swivel gripper unit HGDS

HGDS fordító-megfogó egység

  • Szabadon állítható fordító hajtómű a szárnylapát elv és a precíziós megfogó kombinációjával
  • Max. 2 Hz frekvencia, opcionálisan rugalmas vagy hidraulikus csillapítással

 

 HGDS rövid termékismertető

HGDS a katalógusban

DGSC

DGSC pneumatikus mini-szánegység: a legkarcsúbb golyóscsapágyas szánegység

A legkisebb vezetett szánegység

Bővebb információ a DGSC szánegységről

    MS series service units

MS sorozatú sűrítettlevegő-előkészítő egységek

  • Beépített áramlás érzékelők és nyomásérzékelők
  • Elektromos nyomásszabályozó és egyéb, szabadon kombinálható funkció modulok is rendelhetők

 

Bővebben a sűrítettlevegő-előkészítő egységekről

MS sorozat a katalógusban