Automatizálás a laboratóriumban:
kinematikus rendszerek a minták mozgatásához

Teljesen automatizált mintavétel és szétosztás

 

A minták előkészítésének automatizálását beszerelésre kész modulok támogatják.

A Festo analitikai megoldásai segítségével a minták felismerése és ellenőrzése, illetve a mintatartályok felnyitása és lezárása, továbbá a folyadékok mikrolemezre vitele hihetetlenül kis helyen is megoldható.

 

Minden egy forrásból származik

- a koncepciók kidolgozásától az alrendszerek megvalósításáig

Anyagmozgató rendszerek

Apró minta ampullák megfogása, kinyitása és pozícionálása

A rendkívül kompakt forgó megfogó modul, az EHMD ideális a laboratórium automatizálási alkalmazásokhoz, például a különféle minta ampullák nyitásához és zárásához. Az EHMD eszközt ötvözve egy megfogó és handling rendszerrel egy telepítésre kész és teljeskörű megoldást nyújt.

Rotary gripper module EHMD

EHMD forgó megfogó

  • Végtelen elektromos forgás és elektromos, vagy pneumatikus megfogás
  • Apró mintavételi tartályok univerzális kezelése
  • Fedelek megfogása és forgatása, illetve nyitása és zárása
  • Opcionális: az összeszerelő modul Z irányú kompenzációval automatikusan igazodik a fedél menetemelkedéséhez.
  • Terhelhetőség max. 250 kg

Bővebben a forgó megfogó modulról

Festo EHPS

EHPS elektromos megfogó

  • Kompakt kialakítás
  • A megfogók nyitásának / zárásának egyszerű vezérlése
  • Állítható megfogó erő a megfogónál
  • Mindenhol használható, ahol a pneumatika nem megengedett, vagy nem szükséges

Bővebben az elektromos megfogóról

VTOE adagolófej

VTOE adagolófej

  • Modulos adagolórendszer beszerelésre kész megoldásokhoz
  • Számos különböző reagens adagolása maximális pontossággal
  • Akár 8 külön vezérelt szelep
  • Kompakt méretek

Bővebben a folyadékkezelésről

Pozícionálás, azonosítás és értékelés   

Handling rendszer kamerával

A szenzor leolvassa a vonalkódot és a speciális jellemzők, mint pl. a töltési mennyiség vagy a vérminőség összehasonlításával ellenőrzi a minta minőségét.

EXCM-30 síkportál

EXCM-30 síkportál

  • Kompakt és lapos 3 kg tényleges terhelésig
  • Helytakarékos kialakítás a laboratóriumi berendezésbe szerelés során
  • Előre paraméterezett és beszerelésre kész

Tudjon meg többet itt a síkportálokról

EXCM síkportál a katalógusban

YXMx kompakt anyagmozgató rendszer

YXMx kompakt anyagmozgató rendszer

  • Szoftverből, vezérlőből és kinematikus rendszerből álló használatra kész rendszercsomag
  • Könnyen a meglévő környezetbe integrálható
  • Egyszerű programozni és üzembe állítani

Hogyan automatizáljuk a laboratóriumi folyamatokat (YouTube)

Tudjon meg többet erről az anyagmozgató rendszerről

További információk

a laboratóriumi eljárásokról 

 

Kapcsolat

Termékeinkről szeretne kérdezni?

Lépjen kapcsolatba velünk!

 

Festo LifeTech blog

Keep up to date with the LifeTech blog from Festo
Our experts in Development, Product Management and Business Development give you all the latest news.
www.festo.blog

 

Felhasználásra vonatkozó történet

Tudjon meg többet

A Festo anyagmozgató rendszere segítségével működő DNS-kivonó robotról

Modulos mintafeldolgozás a laboratóriumi mintaelőkészítés automatizálása érdekében