Új szelepek és szelepszigetek

A legújabb szelepek és szelepszigetek a katalógusban

VUVG-...-S univerzális többutas vezérlőszelep

VUVG-...-S univerzális többutas vezérlőszelep

A fő termékválasztékból

Kompakt mágnesszelep alapvető jellemzőkkel

 

VUVS többutas vezérlőszelep a katalógusban

VUVS-...-S többutas vezérlőszelep

VUVS-...-S univerzális többutas vezérlőszelep

A fő termékválasztékból

Strapabíró mágnesszelep alapvető jellemzőkkel

 

VUVS többutas vezérlőszelep a katalógusban

Clean Design MPA-C szelepsziget

MPA-C szelepsziget Clean Designban

Még több szelepfunkció a tökéletes Clean Design segítségével

Új: CTEU adatbusz-csomópont EtherNet/IP kapcsolathoz, ami még nagyobb biztonságot tesz lehetővé, ha a kieresztett levegő felgyűlik, az elektromos kimenet felül helyezkedik el és opcionális X hosszúságok állnak fenn

 

MPA-C szelepsziget a katalógusban

MPA-L szelepsziget

MPA-S és MPA-L univerzális szelepszigetek

Továbbfejlesztett funkciók a nagyobb biztonság és teljesítmény érdekében

Új: opcionális visszacsapó szelepek, mechanikus rugós zárás, CPX-FVDA-P PROFIsafe modul és sok minden más

MPA-S és MPA-L szelepszigetek a katalógusban

CTEL telepítő rendszer

CTEL telepítő rendszer

Hihetetlenül egyszerű és alacsony költségű fieldbusz technológia

Adatbuszfelületek minimumra csökkentve:

Egyetlen adatbusz-csomópont használata több CPX-CTEL masterhez és egyenként akár négy I-Port készülékkel.

 

CTEL telepítő rendszer a katalógusban

VPPX proporcionális nyomásszabályozó

VPPX proporcionális nyomásszabályozó

Szabadon paraméterezhető PID-vezérlő - a külső szenzorbemenet és az FCT Festo Configuration Tool segítségével komplex vezérlésű rendszereket állíthat fel gyorsan és egyszerűen.

Új: már UL-tanúsítvánnyal

 

VPPX proporcionális nyomásszabályozó a katalógusban

PROFIsafe bemeneti modul CPX-F8DE-P

PROFIsafe bemeneti modul CPX-F8DE-P

Gondoskodjon a biztonságról

A teljes biztonsági lánc helyi észlelése: egyszerűen és átláthatóan csatlakoztathatja az összes általános biztonsági szenzort

 

CPX terminál a katalógusban

CODESYS vezérlő CPX-CEC

CODESYS vezérlő CPX-CEC-C1/s1/M1-V3

Decentralizált vezérlés és intelligens előfeldolgozás, mind egyetlen platformban – CODESYS

Lehetővé teszi számtalan mozgásvezérlő funkció használatát a helyszíni pneumatikus és elektronikus rendszerekben.

 

CPX terminál a katalógusban

VTUG szelepsziget

VTUG szelepsziget

Mindenes kialakítás számos többtűs és fieldbuszos változattal és akár 24 szeleppozíció egyetlen szelepszigeten

Új: 18-as méret max. 1200 l/min áramlással

 

VTUG szelepsziget a katalógusban

ISO VTSA szelepsziget

ISO szelepsziget VTSA/VTSA-F

Egyedülálló: 5 különböző szelepméret egyetlen szelepszigetben

Plusz jellemzők és új VOFA vezérlőblokk a biztonságos szellőzésért

 

Szabványos VTSA szelepsziget a katalógusban