Új termékek a folyamatautomatizálás terén

Loading the player ...
DFPD negyedfordulatú működtető

DFPD fordító hajtómű

Konfigurálható negyedfordulatú működtető egyszerű és kompakt kialakítással

A feldolgozóiparban használt pillangószelepek, gömbszelepeket és légelzárók automatizálásához

 

Bővebben a DFPD negyedfordulatú működtetőről

 

 

SRBC szenzordoboz

SRBC szenzordoboz a negyedfordulatú működtetőkhöz

Időjárással, agresszív és korrodáló környezetekkel szemben ellenálló, robbanásvédelemmel ellátott

Biztonságos, 1. és 21. zónákra ATEX minősítéssel rendelkező változat potenciálisan robbanásveszélyes területekre

 

SRBC szenzordoboz a katalógusban

CMSX pozicionáló

CMSX pozicionáló

Magas fokú megbízhatóság az analóg és digitális válaszjeleknek köszönhetően

Egyes és kettős működésű, valamint lineáris működtetőkhöz is

 

CMSX pozicionáló a katalógusban

VSNC mágnesszelep

VSNC mágnesszelep

Minden esetben jó döntés: globális, a hatályos EX-szabványok szerinti tanúsítás

Szélesebb felhasználási terület - részben köszönhetően a szélesebb, -20 °C és +60°C közötti hőmérséklettartománynak

 

Bővebben a VSNC mágnesszelepről

VOFD mágnesszelep

VOFC és VOFD mágnesszelepek

Tartós vezérlőszelep szabadban és potenciálisan robbanásveszélyes területeken való telepítésre

Új változatok: rozsdamentes acél manuális felülírással, mágnesekkel kiegészítve, alacsony hőmérsékletekhez és akár 1/2"-es csatlakozásokhoz

 

VOFC és VOFD mágnesszelepek a katalógusban

 

DFPI-NB3 lineáris működtető

Lineáris működtető beépített elmozduláskódolóval DFPI-NB3

Könnyen felszerelhető – ellenálló és megbízható működés

Új átmérő: 250 és 320

 

Bővebben a DFPI lineáris működtetőről

VZQA fojtókúpos szelep

VZQA fojtókúpos szelep

Elhanyagolható áramlási ellenállás, nincsenek elzáródások: a közeg akadálytalanul áramolhat

Szemcséket, szilárd anyagokat tartalmazó folyadékot és rendkívül viszkózus és abrazív közeget szabályoz

 

Bővebben a VZQA fojtókúpos szelepről