ADN-PPS kompakt henger ISO 21287 szerint

ADN-PPS kompakt henger

Önállító pneumatikus PPS végállás csillapítással

Be kell állítani a csillapítást? Finomhangolni kell?

Hagyja a feladatot a PPS-re!

A PPS végállás csillapító rendszer automatikusan a terhelésben és sebességben bekövetkező változásokhoz állítja be magát.

  • Nagy ciklusszám lehetséges
  • Ideális eredeti gyártmányokhoz: nem áll fenn az illetéktelen átalakítás veszélye
  • Akár 50%-kal rövidebb az ISO 15552 szabványos hengernél - azonos húzással
  • 1:1 ADN-P-vel felcserélhető