VTUG szelepsziget

VTUG szelepsziget

Kompakt szelepsziget alacsony költségű, általános használatra

  • Többtűs vagy terepi buszos szelepszigetként is rendelhető – a gyors és egyszerű átalakítás érdekében
  • Diagnosztika a terepi buszon keresztül és LED-ek segítségével
  • Max. 24 szeleppozíció rögzített ráccsal
  • Két funkció egy szeleppozícióban 2 x 3/2-utas szelepek használatával
  • VTUG plug-in funkcióval biztonsági funkciókhoz: a VUVG szelepek opcionális integrációja külön csatlakozással
  • Vezérlőszekrényben használható

Új:

  • 18-as szelepméret max. 1200 l/min-es átfolyással – tökéletes megoldás rövid ciklusidőkhöz és nagy térfogatú dugattyúlöketekhez
  • Letölthető DXF kontúrsablon – gyors és egyszerű megoldás vezérlőszekrények nyílásainak és szerelőfuratainak elkészítéséhez
  • Illeszkedő tartozékok: CTEU terepi busz csomópontok PROFINET, EtherNet/IP protokollhoz

  

     

Konfiguráció és letöltések

Konfigurálja és rendelje meg a VTUG szelepszigetet

További termékinformáció a VTUG szelepekről

A vezérlőszekrény nyílásának kontúrja szerelőfuratokkal

 
Fieldbus VTUG

Új:

EtherNet/IP

CPI telepítőrendszer

 
 

Meglepően egyszerű és alacsony költségű terepibusz technológia:

Bővebben a CTEL installációs rendszerről

 

Good Design Award