Tejüzem

Biztonságosan higiénikus és hatékony automatizálási megoldások tejüzemek számára sajtgyártáshoz

A Festo termékekkel, rendszerekkel és szolgáltatásokkal nyújt támogatást a tejfeldolgozás automatizálásához

 

Túró vágása és feldolgozása

Jó minőségű túró előállítása minimális zsír és szárazanyag veszteséggel

Óránként néhány ezer liter tej átbocsájtásának biztosítása Clean Design hengerekkel és technológiai szelepekkel

    Clean design valve terminal MPA-C

Clean Design kivitelű MPA-C szelepsziget

  • Könnyen tisztítható és korrozióálló
  • IP69K védettség, kettős tömítési rendszer
  • FDA jóváhagyással rendelkező anyagok
  • NSF-H1 kenés     

 

MPA-C szelepszigetek a katalógusban

    Stainless steel control cabinet

Rozsdamentes acél vezérlőszekrények

Installálásra kész megoldások az élelmiszeripar számára

  • Alkatrészek alkalmazás-orientált kombinációja: pneumatikus, elektromos vagy a kettő kombinációja
  • Könnyen tisztítható és védett folyadékok és idegen testek behatolása ellen

 

Bővebb információ

    Perfect for applications in the food and beverage industry: stainless steel round cylinder CRDSNU from Festo

CRDSNU kör keresztmetszetű, rozsdamentes acél henger

ISO 6432 szerinti szabványos henger önbeálló véghelyzeti csillapító rendszerrel

  • Clean Design követelmények szerint tervezték
  • A tömítés változatok univerzálisan alkalmazhatók, akkor is, ha az alkalmazás intenzív tisztítást igényel vagy különféle hőmérsékleteknek van kitéve

 

Bővebb információ a CRDSNU-ról

CRDSNU a katalógusban

  

Stainless steel round cylinder CRHD

CRDH higiénikus kivitelű rozsdamentes acél henger

Kettősműködésű kör keresztmetszetű henger helyzetérzékelővel és beállítható csillapítással

  • Szélsőséges körülmények esetében is alkalmazható: −20 és +80 °C között
  • Speciálisan az élelmiszeripar számára kifejlesztve: a tiszta szoba 6. osztály

 

CRHD a katalógusban

    Linear actuator DFPI from Festo for regulating linear process valves in harsh environments

Hajtómű minden lineárisan működtetett technológiai szelephez csővezetékben áramló közegek szabályozásához - DFPI lineáris hajtómű

Robusztus és kompakt hajtómű:

  • Beépített útmérő rendszer
  • Magas IP védettség és korrózióállóság
  • Egyszerű üzembe helyezést segítő funkciók

 

Lineáris hajtóművek a katalógusban

 

    Ball valve VAPB for aggressive media from Festo

Agresszív közegekhez: VAPB-…-CR 2-utú golyósszelepek ötvözött, rozsdamentes acélból

  • Belső menetes csatlakozás
  • ISO 5211 szerinti felfogó karima
  • Átáramlás: Kv = 16 … 1414 m3/óra
  • Üzemi nyomástartomány: vákuumtól max. 63 bar-ig
  • Közeghőmérséklet: -10° … +180°C

 

VAPB-...-CR katalógusinformációk

    Process valve VZBA in stainless steel design

VZBA golyósszelep rozsdamentes kivitelben

2-utú vagy 3-utú golyósszelep – előre szerelt hajtómű egységként is szállítható

  • Golyó L- vagy T-alakú furattal
  • Ház, vezérlő tengely és golyó – minden rozsdamentes acélból
  • Felfogó karima ISO 5211 szerint, golyó tömítés anyaga PTFE
  • Hőmérséklet-tartomány: -10 °C ... +140 °C (a nyomástól függ)

  

VZBA a katalógusban

 

    Ball valve actuators VZPR

VZRP golyósszelep hajtóművek

  • Átáramlás: Kv = 5,9 … 535 m3/óra
  • Közeg hőmérséklet: -20° … +150°C
  • Környezeti hőmérséklet: -20° … +80°C 

  

VZPR hajtóművek a katalógusban