Tejüzem

Biztonságosan higiénikus és hatékony automatizálási megoldások tejüzemek számára sajtgyártáshoz

A Festo termékekkel, rendszerekkel és szolgáltatásokkal nyújt támogatást a tejfeldolgozás automatizálásához

 

Milk preparation

Tej pasztörizálás, homogenizálás és sterilizálás

A nyers tejből következetes minőség előállítása

Higiénikus kivitelű technológiai szelepek és hajtóművek a csővezetékekben áramló közeg szabályozásához

    Simple mechanical system, low wear, stainless steel variant for special requirements: quarter turn actuator DAPS from Festo

Hosszú élettartam, a technológiai szelepekhez adaptálva: DAPS fordítómű rozsdamentes acél kivitelben

Fordítómű forgattyú-hajtóműves technológiával. Egyszerű mechanikai rendszer, kicsi a kopás és hosszú az élettartam. A nyomaték jelleggörbe speciálisan a technológiai szelepekhez adaptálva. Az élelmiszer-és  italgyártó iparágakhoz rozsdamentes acélból készült kivitelben is.

 

A fordítóművek áttekintése

    Sturdy, durable quarter turn actuator with constant torque characteristics: DFPB from Festo

Robusztus, könnyen tisztítható és sokféle módon alkalmazható: DFPB fordítómű

A teljes, 90°-os elfordítási szögtartományban állandó a nyomaték jelleggörbe. Mindkét oldalon ISO 5211 szerinti csatlakozás a technológiai szelepekhez. A felfogó furatkép VDI/VDE 3845 szerinti. Robusztus és könnyen tisztítható alumínium ház. Hosszú élettartam, kis kopás, megnövelt korrózióvédelem. Ezen felül  SIL tanúsítvánnyal is rendelkezik.

 

További részletek a DFPB fordítóművekről

    Binary sensor box for quarter turn actuators: SRBP from Festo

A keverési folyamatok ellenőrzés alatt: SRAP és SRBP érzékelők

SRAP: analóg helyzetérzékelő a fordítóművek pozíciójának ellenőrzésére. Kimeneti jel: 4 … 20 mA. A véghelyzetet és az elfordítási szöget is érzékeli.

SRBP: bináris érzékelődoboz, amely a mechanikai nyitott és zárt helyzeteket elektromos kimenő jelekké alakítja. Opcionálisan a közbülső helyzet is érzékelhető.

 

SRBP érzékelők áttekintése

SRAP érzékelők áttekintése

    Ball valve VAPB for aggressive media from Festo

Agresszív közegekhez: VAPB-…-CR 2-utú golyósszelepek ötvözött, rozsdamentes acélból

  • Belső menetes csatlakozás
  • ISO 5211 szerinti felfogó karima
  • Átáramlás: Kv = 16 … 1414 m3/óra
  • Üzemi nyomástartomány: vákuumtól max. 63 bar-ig
  • Közeghőmérséklet: -10° … +180°C

 

VAPB-...-CR katalógusinformációk

    Process valve VZBA in stainless steel design

VZBA golyósszelep rozsdamentes kivitelben

2-utú vagy 3-utú golyósszelep – előre szerelt hajtómű egységként is szállítható

  • Golyó L- vagy T-alakú furattal
  • Ház, vezérlő tengely és golyó – minden rozsdamentes acélból
  • Felfogó karima ISO 5211 szerint, golyó tömítés anyaga PTFE
  • Hőmérséklet-tartomány: -10 °C ... +140 °C (a nyomástól függ)

  

VZBA a katalógusban

 

    Ball valve actuators VZPR

VZRP golyósszelep hajtóművek

  • Átáramlás: Kv = 5,9 … 535 m3/óra
  • Közeg hőmérséklet: -20° … +150°C
  • Környezeti hőmérséklet: -20° … +80°C 

  

VZPR hajtóművek a katalógusban

    VZXF

VZXF ferde ülékes szelep

Rendkívül robusztus és merev

  • Akár 600 mm²/s viszkozitású gázokhoz vagy folyadékokhoz, nyitott vagy zárt áramkörökben
  • Kiemelkedően hőálló, rozsdamentes acél kivitel, alaphelyzetben zárt (NC) nyomásesés esetén is megbízható zárás érdekében

  

VZXF a termékkatalógusban