Tejüzem

Biztonságosan higiénikus és hatékony automatizálási megoldások tejüzemek számára sajtgyártáshoz

A Festo termékekkel, rendszerekkel és szolgáltatásokkal nyújt támogatást a tejfeldolgozás automatizálásához

 

Túró töltése és kimérése kemény sajthoz

Maximális kimérési pontosság és reprodukálható töltési eredmények elérése

Rugalmasan állítható töltési mennyiség vagy méretváltoztatás a feldolgozási művelet alatt

    Clean design valve terminal MPA-C

Clean Design kivitelű MPA-C szelepsziget

  • Könnyen tisztítható és korrozióálló
  • IP69K védettség, kettős tömítési rendszer
  • FDA jóváhagyással rendelkező anyagok
  • NSF-H1 kenés     

 

MPA-C szelepszigetek a katalógusban

    Perfect for applications in the food and beverage industry: stainless steel round cylinder CRDSNU from Festo

CRDSNU kör keresztmetszetű, rozsdamentes acél henger

ISO 6432 szerinti szabványos henger önbeálló véghelyzeti csillapító rendszerrel

  • Clean Design követelmények szerint tervezték
  • A tömítés változatok univerzálisan alkalmazhatók, akkor is, ha az alkalmazás intenzív tisztítást igényel vagy különféle hőmérsékleteknek van kitéve

 

Bővebb információ a CRDSNU-ról

CRDSNU a katalógusban

  

Stainless steel round cylinder CRHD

CRDH higiénikus kivitelű rozsdamentes acél henger

Kettősműködésű kör keresztmetszetű henger helyzetérzékelővel és beállítható csillapítással

  • Szélsőséges körülmények esetében is alkalmazható: −20 és +80 °C között
  • Speciálisan az élelmiszeripar számára kifejlesztve: a tiszta szoba 6. osztály

 

CRHD a katalógusban

    Standard cylinder CRDNG in stainless steel

CRDNG szabványos henger ISO15552 szerint, rozsdamentes acélból

Korrózióálló henger könnyen tisztítható kivitelben

  • Környezeti hőmérséklet: -20 ... +80°C
  • FDA jóváhagyás az NSF-H1 kenőzsírra és tömítésre az alap változatban

 

CRDNG a katalógusban

    Electric cylinder ESBF in Clean Look

ESBF elektromos henger Clean Look kivitelben, sima felületekkel

Beleértve a felhasználó által megadott referencia pont érzékelést is

  • Nagy ismétlési pontosság: ±0,015 mm
  • Speciális kivitel a freccsenő zónára: NSF-H1 zsír, IP65 és megnövelt korrózióállóság
  • Tömítő levegő a tisztításhoz

 

ESBF hengerek a termékkatalógusban