Tejüzem

Biztonságosan higiénikus és hatékony automatizálási megoldások tejüzemek számára sajtgyártáshoz

A Festo termékekkel, rendszerekkel és szolgáltatásokkal nyújt támogatást a tejfeldolgozás automatizálásához

 

Egyedi sajt tömbök préselése

A préselő nyomás egyenletes növelése a sajt méretének megfelelően

Megoldások a stabil préselési folyamathoz a jó minőségű, következetes formák elérése érdekében

    Special cylinder CRD for cheese pressing

D és CRD különleges hengerek sajt sajtoláshoz

Könnyen tisztítható henger, alacsony súrlódási jellemzőkkel, különféle nyomás szintekhez

Zárt változat mint D standard kivitel és CRD nyitott változat rozsdamentes acélból

  • Akadozó csúszás mentes, lassú és egyenletes mozgásokhoz
  • Megerősített csapágyazás és hosszú dugattyúrúd az oldalirányú erők kompenzálására 
DSBF

Tiszta és erőteljes: DSBF szabványos henger Clean Design kivitelben

Korrózióálló, ISO 15552 szerinti szabványos méretek. FDA jóváhagyással rendelkező kenés és tömítés alapkivitelben is. Még gyorsabb az üzembe helyezés az opcionálisan rendelhető PPS önbeálló véghelyzeti csillapítással és tökéletes az együttműködés a hozzá megfelelő SMT-C1 érzékelővel. 

 

DSBF a katalógusban         SMT érzékelők a katalógusban

 

    Precise pressing in meat processing: proportional valve VPPM from Festo

Pontos adagolás: VPPM proporcionális nyomásszabályozó szelep

A pneumatika tökéletesen vezérel, például a finomítási eljárásban a hús formázásánál. 

  

VPPM szelepek a katalógusban

Bővebben a proporcionális szelepekről

    Manually operated valve VHEM

VHEM kézi működtetésű szelep

Kompakt szelep, pneumatikus teljesítmény: 1000 l/perc

  • Környezeti és közeg hőmérséklet: -10 ... +60°C
  • Működtető elemek: nyomógomb és emelőkar

 

VHEM szelepek a katalógusban

    Pressure regulator MS12-LR-G-PE6

MS12-LR-G-PE6 segédvezérelt nyomásszabályozó

Membrános szabályozó pneumatikus alapjel megadással

  • Normál névleges átáramlás: 12000 ... 21000 l/perc
  • Környezeti hőmérséklet: 10 ... 50°C

 

MS12-LR-G-PE6 a katalógusban

    Standards-based valves VSVA for valve terminals VTSA

VSVA szabványon alapuló szelepek a VTSA szelepszigethez

Moduláris szabadság: VSVA szelepek és VTSA szelepsziget kombinációja

  • Rugalmasság és egyszerű installálás a moduláris szerkezetnek köszönhetően
  • Nagy átbocsátás: 400 ... 1400 l/perc

 

VSVA a katalógusban

VTSA a katalógusban