Tejüzem

Biztonságosan higiénikus és hatékony automatizálási megoldások tejüzemek számára sajtgyártáshoz

A Festo termékekkel, rendszerekkel és szolgáltatásokkal nyújt támogatást a tejfeldolgozás automatizálásához

 

A megkeményedett sajt kivétele a formából

Biztonságos kiemelés a sajt károsodása nélkül

Vákuumtechnika a kíméletes kivételhez és handling technika a következő feldolgozási művelethez történő sima továbbításhoz

    Clean design valve terminal MPA-C

Clean Design kivitelű MPA-C szelepsziget

  • Könnyen tisztítható és korrozióálló
  • IP69K védettség, kettős tömítési rendszer
  • FDA jóváhagyással rendelkező anyagok
  • NSF-H1 kenés     

 

MPA-C szelepszigetek a katalógusban

    Electric linear axis EGC

EGC elektromos lineáris hajtómű

Dinamikus és gyors, megnövelt merevséggel

  • Fogasszíj- vagy orsó hajtással kapható
  • Nagyméretű profil az optimális keresztmetszethez

 

EGC tengelyek a katalógusban

    Perfect for applications in the food and beverage industry: stainless steel round cylinder CRDSNU from Festo

CRDSNU kör keresztmetszetű, rozsdamentes acél henger

ISO 6432 szerinti szabványos henger önbeálló véghelyzeti csillapító rendszerrel

  • Clean Design követelmények szerint tervezték
  • A tömítés változatok univerzálisan alkalmazhatók, akkor is, ha az alkalmazás intenzív tisztítást igényel vagy különféle hőmérsékleteknek van kitéve

 

Bővebb információ a CRDSNU-ról

CRDSNU a katalógusban

  

    Nagy teljesítményű forgás nagy precizitással és több mint 10 millió ciklussal: DSM-T a Festotól

Megbízható és erőteljes fordító mozgások: DSM-T fordító modul

DSM-T - egyedülálló fordító modul 6 méretben

  • Kétszeres nyomatékhoz (max. 80 Nm), most új tandem hajtóművel
  • Beállítható fix ütköző a minimális energia felhasználás és a maximális pontosság érdekében a 10 millió ciklusnál hosszabb élettartam alatt
  • A lehető legjobb ismétlési pontosság az egész élettartam alatt
  • Rugalmasan és egyszerűen adaptálható az alkalmazáshoz, mivel az elfordítási szög max. 270°-ig folyamatosan állítható

DSM-T fordító modulok a katalógusban

    Adaptive gripper DHDG

DHDG adaptív megfogó

Bionikus megfogási megoldás minimális holt súllyal

  • Megfogó ujjak Fin Ray Effect® hatással a szabálytalan alakú termékek alakhoz illeszkedő megfogásához
  • A megfogott felületen minimális a nyomás a kíméletes megfogás érdekében

 

Bővebb információ a DHDG-ről

    Suction gripper OGGB

OGGB Bernoulli megfogók

Az érzékeny sajtok megfogása nyom nélkül

A termék egy légpárnán lebeg, megelőzve az anyag beszívódását és csökkentve a deformációt.

 

OGGB a katalógusban

    Festo vacuum generator OVEM: Integrated condition monitoring

A folyamatba beépített megbízhatóság: OVEM vákuumgenerátor

  • Az állapotfelügyelet megnöveli a folyamat megbízhatóságát és megelőzi a váratlan leállásokat.
  • A ciklusidőhöz beállított leürítési és kidobási idők ellenőrzése, azonnali automatikus hibajelzéssel.

 

Bővebb információ az OVEM-ről

OVEM a katalógusban

    Vacuum generator VN

VN vákuum generátorok

  • A kis súly és a minimális helyigény miatt rövidebbek a vezetékek
  • Rövid leürítési idők és nagyobb termelékenység a decentralizált vákuum előállításnak köszönhetően

 

 Részletesebben a Front Unit (technológiai végkészülékek) ismertetőben

VN a katalógusban