Tejüzem

Biztonságosan higiénikus és hatékony automatizálási megoldások tejüzemek számára sajtgyártáshoz

A Festo termékekkel, rendszerekkel és szolgáltatásokkal nyújt támogatást a tejfeldolgozás automatizálásához

 

Sajt érlelése állandó klimatikus körülmények között: hőmérséklet, nedvesség és légsebesség

Maximális higiénia és automatizált érlelési folyamatok ahhoz, hogy a sajt valódi csemegévé váljék

A helyes automatizálási megoldások a feladatokhoz: összerakás, fordítás, forgatás, továbbítás, szállítás és szétrakás

    Stainless steel control cabinet

Rozsdamentes acél vezérlőszekrények

Installálásra kész megoldások az élelmiszeripar számára

  • Alkatrészek alkalmazás-orientált kombinációja: pneumatikus, elektromos vagy a kettő kombinációja
  • Könnyen tisztítható és védett folyadékok és idegen testek behatolása ellen

 

Bővebb információ

    Electric cylinder ESBF in Clean Look

ESBF elektromos henger Clean Look kivitelben, sima felületekkel

Beleértve a felhasználó által megadott referencia pont érzékelést is

  • Nagy ismétlési pontosság: ±0,015 mm
  • Speciális kivitel a freccsenő zónára: NSF-H1 zsír, IP65 és megnövelt korrózióállóság
  • Tömítő levegő a tisztításhoz

 

ESBF hengerek a termékkatalógusban

    Perfect for applications in the food and beverage industry: stainless steel round cylinder CRDSNU from Festo

CRDSNU kör keresztmetszetű, rozsdamentes acél henger

ISO 6432 szerinti szabványos henger önbeálló véghelyzeti csillapító rendszerrel

  • Clean Design követelmények szerint tervezték
  • A tömítés változatok univerzálisan alkalmazhatók, akkor is, ha az alkalmazás intenzív tisztítást igényel vagy különféle hőmérsékleteknek van kitéve

 

Bővebb információ a CRDSNU-ról

CRDSNU a katalógusban

  

DSBF

Tiszta és erőteljes: DSBF szabványos henger Clean Design kivitelben

Korrózióálló, ISO 15552 szerinti szabványos méretek. FDA jóváhagyással rendelkező kenés és tömítés alapkivitelben is. Még gyorsabb az üzembe helyezés az opcionálisan rendelhető PPS önbeálló véghelyzeti csillapítással és tökéletes az együttműködés a hozzá megfelelő SMT-C1 érzékelővel. 

 

DSBF a katalógusban         SMT érzékelők a katalógusban

 

    Rodless drive DGC

DGC lineáris hajtómű

Nagy pontosságú vezeték, változtatható végütközőkkel és közbenső pozíció modullal is kapható

  • Vezeték változatok: alap kivitel, siklócsapágyas vezeték, golyóscsapágyas vezeték
  • Opcionális tömítés rendszer és NSF-H1 zsír az élelmiszeripari alkalmazásokhoz 

 

DGC a katalógusban