EXCM síkportál

Érintőképernyők és mechanikus nyomógombok tesztelése

A PKC Electronics Chameleon elnevezésű tesztberendezése különböző adapterekkel teszteli a mobil végkészülékeket - automatikusan, gyorsan és megbízhatóan. Ez a berendezés magában foglalja az EXCM síkportál kompakt anyagmozgató rendszert.

Kis méretű XY síkportál négyzet alakú munkaterülettel, ami kompakt kialakításával számos funkciót tesz elérhetővé a legkisebb helyeken is

Kompakt és lapos kialakítás 4 kg tényleges terhelésig, három méretben: 10, 30 és 40

  • Egyszerű integráció az illeszkedő hajtásnak és vezérlőcsomagnak köszönhetően
  • Minimális mozgó tömeg a párhuzamos kinematikus hajtáskoncepciónak köszönhetően
  • X- és Y-tengelyen skálázható löket
Festo H-gantry

A kisméretű, derékszögű munkatérben dolgozó XY síkportál a lehető legkisebb térben is sokféle funkcióra képes

Kompakt, lapos, max. 3 kg hasznos terheléshez

  • A löket X és Y irányban is skálázható
  • EXCM-30 opcionálisan Z tengellyel is
  • EXCM-30 esetén a motorcsatlakozás felülről vagy alulról történhet
  • Festo standard plug & work megoldás, hajtóműből és vezérlőből álló funkcionális csomaggal, EXCM-10-be beépítve, EXCM-30 esetében opcionálisan
  • Kompatibilis a tiszta tér követelményeivel

EXCM-30 síkportál

  • Rugalmas motorcsatlakozással felül és alul
  • Opcionális Z-tengely
  • Letisztult megjelenés
  • Rugalmas 3D-s energialánc
  • Opcionális beállítókészlet

EXCM-40 síkportál

  • Nagy teljesítmény a 48V-os tápfeszültségnek köszönhetően
  • Opcionális Z-tengely     
  • Opcionális beállítókészlet
reddot díjnyertes 2014-ben
 
iF tervezői díj 2014
 

Good Design Award
 

Termékinformáció az EXCM-ről

EXCM síkportál a katalógusban

Felhasználói jelentés a PKC Electronicstól: tesztfelület az EXCM miniatűr síkportállal szerelt mobil eszközökhöz

 

Alkalmazások köre:

Asztali alkalmazások az EXCM-mel

Elektronikai elemek és kis darabok kezelése

 

Kis darabok szerelése és elektronikai elemek gyártása

YXMx kompakt anyagmozgató rendszerbe integrálva

 

Alkalmazás laboratóriumi eljárásokban