Akkumulátor gyártás

A nagy teljesítményű lítium-ion áramforrások gyártósorának automatizálása továbbra is az elektromos járművek gazdaságos tömeggyártásának kulcskérdése.

A Festo az akkumulátor gyártás számos lépéséhez kínál rugalmas mechatronikai megoldásokat és más iparágakban tapasztalt szakértői is közreműködnek az új gyártástechnológiák fejlesztésében.

Manufacturing of the electrodes

Elektródák bevonása

Célkitűzés: bevonó ötvözet felvitele az elektródára idegen anyag kizárásával, vákuumban

Festo megoldás: koptató és agresszív közegekhez való szelepek a közegáramlás és a gázok szabályozásához

    VZQA fojtókúpos szelep

VZQA fojtókúpos szelep

Szabadon áramló közeg – elhanyagolható áramlási ellenállás, nincsenek elzáródások

  • Az erősen koptató vagy viszkózus közegekhez is
  • A szigetelőpatron speciális szerszámok nélkül, gyorsabban és könnyebben kicserélhető

VZQA fojtókúpos szelepek áttekintése

    VZBA 3-way ball valve

VZBA 3-utú golyósszelep

Agresszív közegek vagy gázok probléma mentes szabályozásához

  • T alakú furattal több közeg keveréséhez, L alakú furattal két közeg kapcsolásához egyetlen golyósszeleppel
  • Csökkentett költségek, mert csak egyetlen, L alakú furattal rendelkező golyóscsapra van szükség kettő helyett

Bővebb információ a VZBA-ról

    VZWF

VZWx mágnesszelepek

Egyetlen sorozat – különféle előnyök

VZWD: optimális a nagy nyomású és adagoló alkalmazásokhoz

VZWF: differenciál nyomás nélkül működik még zárt közeg áramkörökben is

VZWP: akár 40 bar nagyságú nyomást is képes szabályozni nagy névleges átmérővel – annak mköszönhetően, hogy tömítő dugattyút használ membrán helyett

    VZXF

VZXF ferde ülékes szelep

Rendkívül robusztus és merev

  • Akár 600 mm²/s viszkozitású gázokhoz vagy folyadékokhoz, nyitott vagy zárt áramkörökben
  • Kiemelkedően hőálló, rozsdamentes acél kivitel, alaphelyzetben zárt (NC) nyomásesés esetén is megbízható zárás érdekében

  

VZXF a termékkatalógusban