A Festo testre szabott automatizálási megoldásokat kínál a biotechnológiai, gyógyszeripari és kozmetikaipari ágazat számára. Akár gyógyszeripari hatóanyagokat gyárt biotechnológiai vagy vegyi folyamat útján, akár recepteket állít össze szerződéses gyártóként, akár parenterális gyógyszereket készít tisztatérben, segítségünkkel automatizálhatja folyamatait a reprodukálható termékminőség szavatolása érdekében. A Festo által kínál megoldások, termékek és tanfolyamok biztonságot szavatolnak és növelik termelékenységét. Bízzon műszaki szakértelmünkben és az automatizálás terén szerzett több évtizedes tapasztalatunkban.
Tablettagyártás

Megbízható automatizálás tablettagyártási folyamatokhoz
Megoldások a félszilárd termékek gyártásának optimalizálására
Krémgyártás

Megbízható automatizálás krémgyártási folyamatokhoz
SIL: funkcionális biztonság
Csökkentse minimumra a biztonsági kockázatokat mind a személyzete, mind a környezet számára
Az elektromos és elektronikus rendszerek biztonsági funkcióinak megbízhatóságát az IEC 61508 szabvány által meghatározott biztonsági szintek alapján értékelik.
A Festo termékei megfelelnek a vegyi üzemben végrehajtott biztonsági funkciókkal kapcsolatos követelményeknek.
GMP- és FDA-konform termékek és megoldások

A Festo a termékfejlesztés és a megoldástervezés során az amerikai Gyógyszer- és Élelmiszer-ellenőrző Hatóság (FDA) szabályait, valamint a jó gyártási gyakorlat (GMP) irányelveit is alapul veszi. Példák
FDA-konform termékek a biotechnológiai/gyógyszeripari ágazat számára
VZXA ferde ülékes szelep
Rugalmas folyamatszelepek:
A moduláris termékkoncepció egyszerűvé teszi a rendszere módosítását és karbantartását.
Robbanás megelőzése és robbanásvédelem
Tartsa a robbanásveszélyes környezeteket felügyelet alatt
Nyílt- és zárthurkú vezérlés potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben:
A Festo a teljes pneumatikus és elektromos vezérlési lánchoz kiváló termékeket biztosít – dokumentációval és megfelelőségi nyilatkozattal együtt.
Folyamatszelepek konfigurálása
Gyors és egyszerű
Út a hatékony és megbízható mérnöki munkához: konfigurátor folyamatszelepekhez.
Gömbcsapok - minden alkalmazáshoz

A gömbcsapok széles választéka rendkívül rugalmas az ellenállóképességük és a sokféle csatlakozástechnikának köszönhetően.