A funkció kombinációk nagy teljesítőképességűek, minimális helyigénnyel
- Kevesebb alkatrész a funkció integrálásnak köszönhetően: gyorsabb szerelés és üzembe helyezés
- Költség megtakarítás: a megrendeléstől a kiszállításig
- Akár 50% hely megtakarítás
- Energiahatékonyság a kevesebb csatlakozásnak köszönhetően
1. funkció kombináció: VBNF
Pneumatikusan vezérelt visszacsapó szelep kézi lefúvással
Alkalmazás: henger mozgás megállítása és energia-mentesítés
2. funkció kombináció: VFOF-LE-BAH
Pneumatikusan vezérelt fojtó-visszacsapó szelep kézi lefúvással
Alkalmazás: henger mozgás beállítása vagy megállítása és energia-mentesítés