A siker ígérete:
dugattyúrúddal szerelt hengerek, forgóhengerek, szelepek, szervizegységek, szenzorok és csatlakozótechnológia a fő termékválasztékból.
Keresse a csillagot, amikor a katalógusban a termékek között válogat.
Több mint 2200 termék, amelyek:
- Világszerte: mindig raktáron vannak
- Kimagasló értéket képviselnek: Festo minőség vonzó áron
- Egyszerűen elérhetőek: néhány kattintással elküldheti rendelését online
Általában 24 órán belül készen áll a gyárból történő kiszállításra
Általában 5 napon belül készen áll a gyárból történő kiszállításra
Pneumatikus hajtások a fő termékválasztékban
Nagy teljesítményű és hihetetlenül kompakt, legyen szó lineáris vagy forgó alkalmazásokról

- Önbeálló, tiszta és biztonságos: a PPS pneumatikus véghelyzet csillapítással
- Hengerek dugattyúrúddal: kompakt hengerek, megvezetett hajtóművek, szabványos hengerek, miniatűr szánegységek, fordító hajtóművek
- Kompakt fordító hajtóművek minimális helyigénnyel és állítható elfordítási szöggel, ikerdugattyús fordító hajtóműként is kaphatók
Szelepek a fő termékválasztékban
Helytakarékos, kompakt, nagy áramlási sebességű és ellenálló – a különálló szelepektől a szelepszigetekig

- Elektromosan és pneumatikusan működtetett szelepek
- Szabványos útszelepek, univerzális szelepek, fojtószelepek, lezáró szelepek, visszacsapó szelepek
- Elektromos alkatrészek szelepszigetekhez
Levegőelőkészítés sztenderd termékeinkkel
Egy komplett sorozat: a megbízható sűrített levegő előállításhoz, kombinálható és illeszkedik az Ön követelményeihez

- Szűrő-szabályozó: szűrő és szabályozó egy egységben
- Standard szabályozó különböző nyomásszabályozási tartományokkal
- Be-kikapcsoló szelep bekapcsoláshoz és lefúváshoz, lágy indító szelep a fokozatos nyomásfelfuttatáshoz
Csövek és csatlakozók sztenderd választékunkból
Megbízható és tartós: a biztonságos csatlakozásokhoz és egyszerű installálás

- Pneumatikus csatlakozók különféle munkakörnyezetekhez
- Csatlakozók csövekhez
- Pillanat-csatlakozók L, T, X és Y alakban
Sztenderd érzékelők és tartozékok választékunkból
Egyszerű, egy méret mindenhez: egy közelítéskapcsoló minden hengerhez illeszkedik, amelyen T horony van

- Közelítéskapcsoló kifejezetten a Festo hajtóművekhez optimalizálva: szabadon konfigurálható vagy speciális alkalmazásokhoz, mint pl. robbanás elleni védelem
- Nyomáskapcsolók minden nyomásérték ellenőrzésére
- NEBU moduláris kábelrendszer az érzékelők és a kiértékelő egységek közötti összeköttetéshez