Szelepsziget kiválasztás

A Festo szelepsziget sorozatok áttekintése és összehasonlításuk

Itt található a kapható szelepsziget sorozatok áttekintése a legfontosabb műszaki jellemzőkkel együtt, valamint ajánlott alkalmazási körülményeik.

Könnyű és költséghatékony: szelepszigetek fix raszter mérettel

    Valve terminal VTUG with plug-in

Kompakt, nagy átáramlással: VTUG plug-in

  • Sokféle elektromos csatlakoztatási lehetőség, a többsarkú csatlakozó dugótól az ipari buszig, a Festo I-Port-nak köszönhetően
  • Vezérlőszekrényekhez optimalizálva, a közvetlen beépítést segítő szerelő sínekkel
  • Elektromosan és pneumatikusan működtetett szelepek: vákuum alkalmazásoktól
  • Három szelep méretben kapható, 220 … 1300 l/perc átáramlással

 

Rövid termékinformáció a VG szelepsorozatról

VTUG a katalógusban

    Valve terminal CPV

Maximális energiasűrűség, könnyű és kompakt: CPV szelepsziget

  • Elektromosan és pneumatikusan működtetett szelepek: vákuum alkalmazásoktól egészen ATEX környezetig 
  • ATEX tanúsítvány az EU ATEX irányelv szerint
  • Vezérlőszekrényekhez optimalizálva, a közvetlen beépítést segítő szerelő sínekkel
  • Három szelep méretben kapható, 400 … 1600 l/perc átáramlással

 

CPV a katalógusban

Moduláris szelepszigetek a szelepméretek kombinációjával

    Valve terminal MPA-L with I-Port and bus node

Lépésenként bővíthető: MPA-L szelepsziget

  • Könnyű, költséghatékony és korrózióálló az alaplap polimer technológiájának köszönhetően
  • Sokféle elektromos csatlakoztatási lehetőség, a többsarkú csatlakozó dugótól az ipari buszig, a Festo I-Port-nak és CPX-nek köszönhetően
  • Alacsony költségű és illetéktelen beavatkozás ellen védett fix fojtás, függőleges nyomászáró lap a működés közben történő szelepcseréhez, nyomásszabályozó
  • Három szelepméret kombinálható a max. 850 l/perc átáramláshoz, opcionálisan polimer vagy fém kivitelben

 

MPA rövid termékismertető

MPA-L a katalógusban

 

Intelligens szelepsziget a lehető legtöbb funkció integrálásával

    Valve terminal MPA-S

Kiváló kommunikációs lehetőségek a soros csatolásnak köszönhetően: MPA-S szelepsziget

  • Max. 128 szelepfunkció/64 szelephely
  • Proporcionális technológia és intelligens diagnosztikai koncepciók
  • Pneumatikus és elektromos funkció-integrálás
  • Két szelepméret kombinálható a 360 … 670 l/perc átáramláshoz

 

MPA rövid termékismertető

MPA-S a katalógusban

 

    Valve terminal VTSA

Biztonságtechnikai pneumatika és a szelepméretek maximális kombinációja: VTSA ISO szelepsziget

  • Bővített pneumatikus biztonsági funkciók
  • Robusztus szelepház és alaplap, fémből
  • Nagyon nagy átáramlást igénylő alkalmazásokhoz: VTSA-F
  • Költséghatékony átáramlás-érték öt szelepméret kombinációjának köszönhetően, 500 … 4000 l/perc

 

VTSA rövid termékismertető

VTSA a katalógusban

    Automation platform CPX

Automatizálási platform: CPX

  • Független I/O platform
  • VTSA, MPA-S és MPA-L szelepszigetekkel kombinálható
  • Beépített technológia közeli és mozgatás vezérlés
  • Sokféle technológiai modul méréshez és vezérléshez

 

CPX rövid termékismertető

CPX a katalógusban

Alkalmazásspecifikus szelepszigetek

    Valve terminal MPA-C in Clean Design

Clean Design kivitelű szelepsziget: MPA-C

  • Élelmiszeripari alkalmazásokhoz tökéletes: NSF-H1 kenés, FDA tanúsítvánnyal rendelkező anyagok
  • Kiemelkedően korrózióálló és tisztítószer-álló, minden olyan területhez, amely intenzív tisztítást igényel
  • Tisztíthatósághoz optimalizált kivitel és IP69k védettség
  • Könnyen bővíthető az egyedi csatlakozólapoknak köszönhetően

 

MPA-C hamarosan!

 

    Weight-optimised valve terminals

Kompakt és optimális súlyú szelepszigetek: CPV-SC és VTUB

  • CPV-SC: 40 x 40 mm-es hasáb alak
  • CPV-SC: szelepszigetek beépített csatlakozólapos szelepekkel, maximálisan kompakt
  • VTUB: könnyű és korrózióálló, a polimer technológiának köszönhetően
  • VTUB: a fő szelepfunkciók elérhetők

 

VTUB a katalógusban

CPV-SC a katalógusban

    Valve terminals for very low flow rates: VTOC and MH1

Vezérlő/miniatűr szelepszigetek: VTOC és MH1

  • MH1: miniatűr szelepszigetek, vákuumra, rövid kapcsolási időkhöz
  • MH2-MH4: gyors kapcsoló szelepek nagyobb átáramláshoz
  • VTOC: sokféle elektromos csatlakoztatási lehetőség a Festo I-Port-nak köszönhetően
  • VTOC: reteszelési lehetőség a nagyobb biztonság érdekében

 

 

VTOC a katalógusban

MH1 a katalógusban

MH2, MH3, MH4 a katalógusban

Kapcsolódó prospektusok

Szelepszigetek

Szelepek

 

Digitalizált pneumatika

Festo Motion Terminal

Festo Motion Terminal

Most először a pneumatikus funkciók applikáció segítségével módosíthatók a fizikai eszközök cseréje nélkül.

Festo Motion Terminal

 

Áramköri rajz automatikus generálása

Schematic Solution

Schematic Solution

Komplett EPLAN-projektek létrehozása olyan termékekhez, mint a CPX/VTSA vagy a CPX/MPA, mindössze néhány perc alatt.

Schematic Solution az App World-ben

Schematic Solution

 

Támogatás és szolgáltatás

Servicing

Az állásidők költségesek! A Festo eszközei segítenek csökkenteni ezeket.

Bővebben a szolgáltatásainkról