ELGA-TB-KF fogasszíjas tengely és
ELGA-BS orsóhajtású tengely

ELGA-TB-RF fogasszíjas tengely Zahnriemenachse ELGA-TB mit geschützter FührungFlexibler, frei wählbarer Motoranbau an der Zahnriemenachse ELGA-TBZahnriemenachse ELGA-TB mit optionalem, frei beweglichen ZusatzschlittenSpindelachse ELGA-BS mit geschützter FührungPositionsabfrage mit induktivem Näherungsschalter an der Zahnriemenachse ELGA-TBZahnriemenachse mit Wegmesssystem zur direkten Überwachung der Achsschlitten-PositionLebensmittelkonforme Zahnriemenachse ELGA-TB-F1 im Clean Design inklusive IP67 SensorZahnriemenachse mit Rollenführung ELGA-TB-RF Nagyítás

 

Kattintson ide a további termékképekért

Zahnriemenachse ELGA-TB mit geschützter FührungFlexibler, frei wählbarer Motoranbau an der Zahnriemenachse ELGA-TBZahnriemenachse ELGA-TB mit optionalem, frei beweglichen ZusatzschlittenSpindelachse ELGA-BS mit geschützter FührungPositionsabfrage mit induktivem Näherungsschalter an der Zahnriemenachse ELGA-TBZahnriemenachse mit Wegmesssystem zur direkten Überwachung der Achsschlitten-PositionLebensmittelkonforme Zahnriemenachse ELGA-TB-F1 im Clean Design inklusive IP67 SensorZahnriemenachse mit Rollenführung ELGA-TB-RF

Nagy teljesítményű és dinamikus, az ELGA gond nélkül megoldja a feladatot.

A teljes ELGA sorozatot belső vezetősín védi, ami fogasszíjas, orsóhajtású és hajtás nélküli vezetőtengellyel kapható

  • Rozsdamentes acél burkolópánt véd a szennyeződés és a szemcsék ellen.
  • Rugalmas motorcsatlakozás 4 pozícióban, ami később módosítható
  • Passzív síntengely 3 méretben kérésre kapható

ELGA-TB-RF fogasszíjas tengely

  • A nagy sebességű és dinamikus mozgásokhoz
  • Vezetőváltozatok: keringető golyóscsapágy-vezető, görgőscsapágy, egyszerű csapágyvezető
  • Opcionálisan második szánnal a nagyobb terhekhez és nyomatékokhoz
  • ...-F1 változat Clean Look formában az élelmiszer-biztonsági alkalmazásokhoz

ELGA-BS orsóhajtású tengely

  • A precíz és könnyed futásért
  • Keringető golyóscsapágy sín

Az ELGA fogasszíjas tengely további termékjellemzői

  • Rugalmas motorfutás, ami a jövőben bármikor átalakítható
  • Induktív közelségérzékelővel ellátott opcionális pozícióérzékelés nyújtotta biztonság
  • Inkrementális elmozdulás kódoló a biztonsággal összefüggő 2-csatornás megoldásokhoz vagy a fogasszíjas tengely nagyobb pozíciópontossága

Tervezés

ELFA hajtás nélküli lineáris vezetőtengely

  • Szabadon mozgatható szán
  • Az erő és nyomaték növelése érdekében
  • Vezetőváltozatok: keringető golyóscsapágy-vezető, görgőscsapágy

ELFA vezetőtengely a katalógusban