CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 vezérlő CODESYS-szel és OPC-UA-val

CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 CODESYS-szel

Ipar 4.0: a V3 verziójú OPC UA-val rendelkező CODESYS funkciót első alkalommal kombinálták egy IP 65-ös szelepszigettel és távoli I/O-val

Lehetővé teszi számtalan mozgásvezérlő funkció használatát a pneumatikus és elektronikus rendszerekben is, pl. új, integrált 3 D-CNC szerkesztő DIN 66025-re (G-kód) és integrálva az Industry 4.0 HOST környezetbe

Az MPA és VTSA szelepszigetekkel kombinálva a vezérlő szabványosított kezelőfelületet biztosít a decentralizált intelligenciához az IEC61131-3-nak megfelelő szabványosított programnyelvet, az Ethernet interfészt és funkciókönyvtárakat használva.

  • A kisebb gépek és komplex alrendszerek vezérlőrendszere
  • Egyetlen platform az elektronikus és pneumatikus rendszerekhez
  • Egyetlen platform a folyadék- és mozgásvezérléshez, ideértve az elektromos meghajtások funkciókönyvtárát is
  • Bármely Ethernet és fieldbus környezetbe integrálható
  • A rendszer egésze könnyedén konfigurálható a CODESYS segítségével
  • Teljes körű rendszer magas fokú modularitással és sokoldalúsággal az IP 65-ben az egyszerű beállítás érdekében
CODESYS
 
Cloud graphic
 
Funkcióbővítés a V3-as CODESYS-szel Szolgáltatások köre
"CODESYS a Festotól"
V3-as CODESYS alapján
  • Festo nyitóképernyők
  • Festo online segítségnyújtás
  • Festo könyvtár
CODESYS mozgásvezérlő funkciók
  • A mozgás a PLC környezet szerves részét képezi
  • PLCopen 1. és 2. rész
  • Funkcióblokk egy tengelyen
  • Funkcióblokk több tengelyen
    (GearIn, phasing, CamIn)
  • CAM szerkesztő és funkciók
  • CNC szerkesztő és funkciók
  • Átdolgozott, részletes online segítségnyújtó rendszer minden funkcióhoz
Integrált 3D CNC szerkesztő a DIN 66025 (G-kód) szabvány szerint
  • A 3D G-kódok grafikus és szöveges bevitele
  • Útvonal-kialakítás táblázat formájában
  • DXF-import
Kibővített mozgásvezérlési megoldás a CPX-CEC-M1-V3-vel
  • PLCopen 1 + 2. rész , plusz CNC funkcionalitás, biztonság
  • További funkcióelemek vagy könyvtárak hozhatók létre egyéni felhasználásokhoz, pl. Festo portálkönyvtár: kiváló megoldás az egyszerű és kényelmes mozgásprogramozáshoz.
  • A mozgásvezérlés , pl. a 3D-s interpoláció a PLC környezet szerves részét képezi, költségoptimalizált, gazdaságos megoldás
  • A mozgásvezérlés az IO egész spektrumával és + CPX pneumatikával kombinálható. Kényelmes kombinációk
  • Kényelmes szerkesztő a 3D-s adatok betáplálásához: kényelmes mozgásprogramozás.