Clean Design MPA-C szelepsziget

Könnyen tisztítható, korrózióval szemben ellenálló, rendkívül tartós és praktikus

A tisztítást igénylő környezetekben történő közvetlen telepítéshez ideális

  • Új: magasabb fokú biztonság az elvezetett levegő felgyűlésekor az egyes alállomások 3. és 5. elvezető csatornájában lévő visszacsapó szelepnek köszönhetően
  • Új: elektronikus kimenet felül és X-hosszúságok a 25- és 44-tűs NEBV (többtűs csatlakozófej) és NEBC (I-Port/CTEL) csatlakozókábelekhez
  • Letisztult kialakítás, FDA-megfelelőségű anyagok és NSF-H1 kenés
  • IP 69K védelmi fokozat redundáns tömítőrendszerrel
  • Egymodulos alállomások: könnyen átalakítható nem használt szeleppozíciók nélkül
  • Kitűnő pneumatikus teljesítmény a nagy keresztmetszeteknek köszönhetően
  • A tökéletes tartozékok: NEBV-C-S1-WA (IP69K) és NPCK (Clean Design) illesztések

Hihetetlenül egyszerű és alacsony költségű terepi buszos technológia

CTEL telepítőrendszer