Méretek elegye az MS sorozatban

A méretek intelligens elegyítése optimális áramlási sebességet biztosít és kisebb szerelési területet igényel

Kombinálja a különböző méreteket a méretadapter segítségével

  • Az áramlási tartományok optimális kihasználása minden készülékfunkció esetén
  • Helyet takarít meg
  • Költséget csökkent
  • Energiagazdaságos megoldás

Egyszerűen válassza a kisebb méretet.

MS6 és MS9 méretek elegyítése


Az MS6 szabvány szerinti készülékeinek és az MS9 finom- és mikroszűrőinek kombinációja

Ez a mintakombináció az alábbiakat biztosítja:

30%-kal kevesebb, összetevőkre fordított költség

18%-kal kisebb szerelési hely

Az alábbi feltételek mellett:

8 bar helyett 6 bar nyomás

5000 l/min áramlási sebesség

0,01 μm szűrési finomság

 

Azonos teljesítményszint, alacsonyabb üzemi nyomás = kb. 6%-kal alacsonyabb energiaköltségek

Az MS6 és MS9 sorozat termékei a katalógusban