Teszteljárások tiszta terekbe való termékekhez

Tiszta tér: minősítési eljárás

Az Ön biztonságáért a tiszta terekben

Termékeinket a 2083-9.1 számú VDI-irányelv értelmében teszteljük, besorolásuk pedig az ISO 14664 szerint történik.

A Festo együttműködik a Fraunhofer Társaság gyártási technológiával és automatizálással foglalkozó intézetével (IPA) és a neves szingapúri Nanyang Technológiai Egyetemmel annak biztosítása érdekében, hogy termékei eleget tegyenek a tiszta terekben való használat magas követelményeinek.

A Festo Singapore tisztatér-technológiára szakosodott kompetenciaközpontja biztosítja a tiszta terekben való használatra alkalmas termékek előállításához és csomagolásához szükséges infrastruktúrát.

Tiszta tér: minősítés

Tiszta tér: tesztberendezés minősítéshez

Tesztberendezés

Az ISO 14644-1 3. osztálya szerinti miniatűr tesztkörnyezet

Tiszta tér: részecskedetektor minősítéshez

Részecskedetektor

A részecskedetektor letapogatja a vizsgálati mintát, és kiemeli azokat a kritikus területeket, amelyeken a legnagyobb a részecskekibocsátás, pl. egy henger dugattyúrúd-tömítésénél.

Tiszta tér: optikai részecskeszámláló minősítéshez

Optikai részecskeszámláló

A kritikus ponton 100 percen keresztül és 80%-os maximális megengedett terhelés mellett méri az átlagos részecskekoncentrációt

 

A tiszta téri vizsgálatok teljesítménye

A Festo Singapore a Fraunhofer Intézet tanúsítványa révén fel van hatalmazva részecskekibocsátási mérések elvégzésére:

FE 0008-190 számú IPA-tanúsítvány

Fraunhofer - tiszta gyártás