Multi-Carrier-System MCS®

What can the Multi-Carrier-System do?

The innovative Multi-Carrier-System from Festo and Siemens can be integrated into various transfer systems and creates new possibilities in, for example, assembly technology or battery production.

 

See for yourself where you could put it to good use!

 

 

Greater freedom thanks to flexible transport

Modern production processes often require the replacement of the rigid linking associated with conventional transfer systems. You can make your production processes more flexible with our Multi-Carrier-System. It provides the necessary freedom within the machine, while giving you a competitive edge in the market.

Synchronisation von Maschinenmodulen mit unterschiedlicher Taktrate auf einer LinieWerkstück mit eng beieinander liegenden Schraubpositionen präzise positionierenMCS in ein Transfersystem mit Doppelgurt integriertHochflexibel sortenrein oder individuell verpacken bei gemischter Produktion auf einer LinieUnterschiedliche Mengen auf Knopfdruck abfüllen auf einer AnlageMCS mit Kunststoffkettenförderer kombiniertSchnell abfüllen und verschließen bei maximaler VerpackungsflexibilitätUnterschiedliche Abfüllmengen oder Verpackungsformate auf einer Maschine per KnopfdruckMCS mit Carrier im geschlossenen Umlauf und mit intelligenter, flexibler Rückführung
Synchronisation von Maschinenmodulen mit unterschiedlicher Taktrate auf einer LinieWerkstück mit eng beieinander liegenden Schraubpositionen präzise positionierenMCS in ein Transfersystem mit Doppelgurt integriertHochflexibel sortenrein oder individuell verpacken bei gemischter Produktion auf einer LinieUnterschiedliche Mengen auf Knopfdruck abfüllen auf einer AnlageMCS mit Kunststoffkettenförderer kombiniertSchnell abfüllen und verschließen bei maximaler VerpackungsflexibilitätUnterschiedliche Abfüllmengen oder Verpackungsformate auf einer Maschine per KnopfdruckMCS mit Carrier im geschlossenen Umlauf und mit intelligenter, flexibler Rückführung

For continuously processing different packaging formats on a single line.

 

The various sizes, number of cartons and different product groupings are set up directly on the MCS® using the freely positionable carriers. The products to be packaged are also flexibly transported to the top loader or side loader via the MCS®.

 

 

Festo and Siemens integrate the Multi-Carrier-System into the Bosch Rexroth transfer system

Integrating the Multi-Carrier-System (MCS®) into the Rexroth transfer system TS 2plusSeamless transition from the TS 2plus transfer system to the Multi-Carrier-System (MCS®)Standard workpiece carrier TS 2plus on the Multi-Carrier-System (MCS®)Standard workpiece carrier TS 2plus on the Multi-Carrier-System (MCS®)BU: Seamless Integration of the Multi-Carrier-System (MCS®) into the Bosch Rexroth transfer system TS 2plusBU: MCS® integrated in the Bosch Rexroth TS 2plus, workpiece carrier size 160 to 400 mm (Bosch Rexroth standard)

 

Click through the photo gallery

Integrating the Multi-Carrier-System (MCS®) into the Rexroth transfer system TS 2plusSeamless transition from the TS 2plus transfer system to the Multi-Carrier-System (MCS®)Standard workpiece carrier TS 2plus on the Multi-Carrier-System (MCS®)Standard workpiece carrier TS 2plus on the Multi-Carrier-System (MCS®)BU: Seamless Integration of the Multi-Carrier-System (MCS®) into the Bosch Rexroth transfer system TS 2plusBU: MCS® integrated in the Bosch Rexroth TS 2plus, workpiece carrier size 160 to 400 mm (Bosch Rexroth standard)

Find out more about collaboration in the

press release

 
Alkalmazásról szóló videó – MCS

Multi-Carrier-System MCS® – rugalmasság a csomagolóiparban

 
 

Gondosan csomagolva - a Multi-Carrier-System hajtja az

ECONO-PAK vízszintes kartonozójának csomagolási folyamatát

    

Nézze meg az

MCS® rendszert működés közben a YouTube-on