Ipar 4.0 / IoT – Termékek és megoldások

Az Ipar 4.0 koncepciója és a dolgok internete (IoT) az eredeti felszerelésgyártók (OEM) és a végfelhasználók fantáziáját egyaránt megmozgatja. A termelés és a digitális világ egymásra találásával rugalmasabbá válik a gyári automatizálás, nő az energiahatékonyság, szorosabban összekapcsolja a logisztikai folyamatokat, optimalizálja az értékláncot. Ugyanezek érvényesülnek a folyamatautomatizálás terén is.


 

A jövőbeli projekteket a dolgok internete (IoT), az okos gyárak, kibernetikus-valós rendszerek és a big data határozza majd meg – a megoldásoknak ezért még gyorsabbnak, rugalmasabbnak és intelligensebbnek kell lenniük. Egyre nagyobb jelentőséget kap a nagyobb rendelkezésre állás, az energiahatékonyság és a just-in-time termelés.


A Festo jelentős szerepet játszik az Ipar 4.0 trend alakításában, amelynek során elsősorban a következő szempontokat tartja fontosnak:


Politika és egységesítés: A Festo tagja a német szövetségi kormány által életre hívott „Ipar 4.0” kezdeményezésnek, és érintett az e területhez kapcsolódó összes fontos szabványosító egyesületben és kezdeményezésben.

Kutatás a Festo vállalatnál



Termékek és technológiák: A Festo teljes körű elektromos és pneumatikus automatizálási megoldásokat kínál a vezérléstechnikától az érzékelőkön át a működtetőkig.

Ipar 4.0 a gyakorlatban: A scharnhauseni Technológiagyár

Az automatizálás világa

A termékek és megoldások az alábbi füleken találhatók.

Alap- és továbbképzés: A Festo a jövőt szem előtt tartva végzi munkatársai képzését, emellett folyamatoptimalizálással és továbbképzéssel is foglalkozik.

Didactic: CP Factory

Képesítés a jövő gyárára



Ember-gép interakció: tanulás a természettől és a bionikus tanulási hálózat.

A technológiától inspirálva

A videókban szakértőnk, Eberhard Klotz magyarázza el, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a Festo termékei, az Ipar 4.0 koncepció a bionika és a Future Concepts kezdeményezés.
 

A Festo Kft. az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform alapító tagjai között

A Festo számára az Ipar 4.0 elindítása egyaránt jelenti az új technológiák intenzív kutatását és a munkavállalók felkészítését a jövő gyártásának kihívásaira.

Részletek

 
 

IP65/67-es vezérléstechnika Ipar 4.0-s alkalmazásokhoz

4.0-s automatizálási platform: CPX

4.0-s automatizálási platform: CPX

  • Független I/O platform
  • Moduláris, testre szabható, rugalmas
  • A termékkulcs a virtuális és való világos kombinálja
  • CODESYS V3: integrált front-end vezérlés decentralizált intelligenciához Ipar 4.0-s alkalmazásokhoz, integrált mozgásvezérlés opcionális Softmotion vezérléssel
  • OPC-UA szerver Ipar 4.0 gazdakörnyezetbe való integrációhoz (Codesys SP7-től)

Rövid termékinformáció a CPX 4.0-ról

CPX a katalógusban


Intelligens szelepszigetek a lehető legnagyobb funkcióintegrációval: MPA és VTSA – mindkettő közvetlenül kombinálható a CPX-szel.

CPX-IOT átjáró

IoT átjáró CPX-IOT - közvetlen útvonal a Festo Cloud-hoz

  • IP65 önálló alkalmazás vagy a CPX-en belül
  • Akár 31 OPC UA résztvevő csatlakoztatása
  • AMQP és MQTT webes/felhőalapú alkalmazások
  • Hardverkapcsoló a kikapcsoláshoz („OFF”), a csatlakozáshoz, az íráshoz, vagy az íráshoz/olvasáshoz

Rövid termékleírás az

Ipar 4.0 brosúrában

Szakértőink örömmel válaszolnak a technológiával vagy a megrendelési folyamattal kapcsolatos kérdéseire:

 

MPA-S szelepsziget

A soros csatlakozás kiváló kommunikációs lehetőségeket teremt: MPA-S szelepsziget

Rövid termékinformáció az MPA-ról

MPA-S CPX-szel a katalógusban

VTSA szelepsziget

Biztonsági pneumatika és szelepméretek legnagyobb kombinációja: VTSA ISO szelepsziget

Rövid termékinformáció a VTSA-ról

VTSA CPX-szel a katalógusban

Festo Motion Terminal VTEM

Festo Motion Terminal - digitális pneumatika!

A kibernetikus-valós rendszerek az új standardok a pneumatikában - ezt nyújtja az Ipar 4.0!

  • Egyszerű: 1 szelep helyettesít több, mint 50 pneumatikus alkatrészt
  • Adaptív: alkalmazások hardverek helyett
  • Rugalmas: a funkciók az egyes működési ciklusokhoz választhatók/módosíthatók
  • Megbízható: teljes körű diagnosztika és állapotfelügyelet
  • Ipar 4.0: önszabályozó rendszerek, megbízható és hamisításbiztos, opcionális helyszíni gép-/rendszervezérlő, felhőalapú csatlakozás és vizualizáció

VTEM rövid termékleírás

Tudjon meg többet a Festo Motion Terminal-ról

Az Ipar 4.0 számára kidolgozott megoldások

Párhuzamos kinematikus rendszer CPX-szel/EMCA-val

Vezérlőszekrény nélküli, ipar 4.0-s robotika: nagysebességű anyagmozgató rendszer CPX-szel/EMCA-vsl és virtuális kommunikációs interfészekkel

  • Forradalmi újítás: az átfogó funkcióintegrálásnak köszönhetően vezérlőszekrény nélküli kompakt robotfelépítést tesz lehetővé
  • IP65/67 kivitelű CPX vezérlő Codesys Softmotion vezérléssel és OPC UA csatlakozóval Ipar 4.0-s alkalmazásokhoz
  • Beépített IP54/65 kivitelű EMCA motorok
  • Virtuális üzembe helyezés a Festo Didactic CIROS szimulációs szoftverével, amelye csatlakozik a tényleges párhuzamos kinematikai rendszerhez. AML (Automation Markup Language, az Ipar 4.0 leendő szabványa) leíró nyelvre felkészülve
  • Nagysebességű anyagmozgató rendszer robotikai funkcióval szabadon programozható háromdimenziós mozgásokhoz – mozgásvezérlés a Festotól
  • Egyszerű beépítés a kompakt anyagmozgató rendszerekbe és más mechatronikus alrendszerekbe

CPX a katalógusban


A Delta kinematika vizsgálata a CPX/EMCA segítségével

 

Szakértőink örömmel válaszolnak az ipar 4.0-val kapcsolatos kérdéseire: