Speciális vegyszerek

Nyers- és segédanyagok tárolása és betáplálása a folyamatba

A cél:

Töltés és folyamat anyagellátásának megbízható megfigyelése és szabályozása

Megoldásunk:

Elzáró- és szabályozószelepek megbízható automatizálása a vevő által meghatározott üzemtulajdonságok szerint

Termékek a speciális vegyszerekhez

Termékek a tartályfarmokhoz, reaktorokhoz és töltés területeihez Tanúsítványok
Terminal CPX mit Ventilinsel MPA

MPA modulos elektromos terminál CPX modulos szelepszigettel

  • Maximális funkcióintegrálás
  • Elektromos csatlakozási lehetőségek széles választéka
  • Profibus DP, multi-pin, Festo I-Port, fieldbus
  • Számos diagnosztikai opció

CPX terminál MPA szelepszigettel a katalógusban

ATEX LogoSIL Logo

Valamennyi tanúsítvány és jóváhagyás a CPX-hez

Valamennyi tanúsítvány és jóváhagyás az MPA-hoz

Magnetventile VOFC und VOFD

Kiváló 3-utas vagy 5-utas VOFC/VOFD mágnesszelep

  • SIL 3 besorolású, NAMUR karimás vagy menetes csatlakozású biztonsági áramkörökben használható
  • Szélsőséges környezetben való használatra
  • Magas fokú korrózióállóság a Ematal bevonatnak köszönhetően
  • Rozsdamentes acél kialakítás
  • Alacsony, akár -50°C hőmérsékletig
  • Mágnesszelep védelmi fokozatok: Ex ia, Ex em, Ex d, Ex 1/21 zónába tervezett termináldobozzal

VOFC és VOFD mágnesszelepek a katalógusban

ATEX LogoSIL Logo

Valamennyi tanúsítvány és jóváhagyás a VOFC-hez

Valamennyi tanúsítvány és jóváhagyás a VOFD-hez

Schwenkantrieb DFPB

Egyes és kettős működésű DFPD negyedfordulatú működtető

  • Rekeszes és fogaskerekes elvű működés az állandó nyomaték érdekében
  • Végpozíció mindkét végen állítható
  • Forgási szög akár 180°
  • NAMUR VDI/VDE 3845 porttípus
  • ATEX 1/21 zónában alkalmazható

Negyedfordulatú működtető DFPD a katalógusban

ATEX LogoSIL Logo

Valamennyi tanúsítvány és jóváhagyás az DFPD-hez

Schaltschrank

Ágazat szerint egyéni vezérlőszekrények

  • Teljesen előszerelt és tesztelt a vevői igények szerint
  • Vezérlőszekrények az 1/21 vagy 2/22 zónákra
  • IP65 kialakítás

Vezérlőszekrények a katalógusban

ATEX Logo

A vegyipar számára kidolgozott termékeink áttekintése