Fogyasztói vegyi cikkek

Nyers- és segédanyagok tárolása és betáplálása a folyamatba

A cél:

Töltés és folyamat anyagellátásának megbízható megfigyelése és szabályozása

Megoldásunk:

Elzáró- és szabályozószelepek megbízható automatizálása a vevő által meghatározott üzemtulajdonságok szerint

Termékek a fogyasztói vegyi cikkek ipara számára

Termékek a tartályfarmokhoz, keverőkhöz, permetező szárítóhoz és a közegadagolás területeihez
Tanúsítványok
Terminal CPX mit Ventilinsel MPA

Modulos elektromos terminál MPA modulos szelepszigettel

  • Maximális funkcióintegrálás
  • Elektromos csatlakozási lehetőségek széles választéka
  • Profibus DP, multi-pin, Festo I-Port, fieldbus
  • Számos diagnosztikai opció

CPX terminál MPA szelepszigettel a katalógusban

ATEX LogoSIL Logo

Valamennyi tanúsítvány és jóváhagyás a CPX-hez

Valamennyi tanúsítvány és jóváhagyás az MPA-hoz

Magnetventil VSNC

VSNC mágnesszelep a NAMUR-hoz

  • Cserélhető tömítés a 3/2-utasról az 5/2-utas működésre való átálláshoz
  • 5/2 dupla szolenoid és 5/3-utas kialakítás
  • Robbanásbiztos rendszerek széles választéka: Ex ia csatlakozóval, Ex m vezetékkel 1/21 zónához, Ex nA csatlakozóval Ex 2/22 zónához
  • NEMA 7 és NEMA 9 1. oszt. 1. rész.-hez

VSNC mágnesszelep a katalógusban

ATEX Logo

Valamennyi tanúsítvány és jóváhagyás a VSNC-hez

Schaltschrank

Ágazat szerint egyéni vezérlőszekrények

  • Teljesen előszerelt és tesztelt a vevői igények szerint
  • Vezérlőszekrények az 1/21 vagy 2/22 zónákra
  • IP65 kialakítás

Vezérlőszekrények a katalógusban

ATEX Logo

Schwenkantrieb DFPB

Egyes és kettős működésű DFPD negyedfordulatú működtető

  • Rekeszes és fogaskerekes elvű működés az állandó nyomaték érdekében
  • Végpozíció mindkét végen állítható
  • Forgási szög akár 180°
  • NAMUR VDI/VDE 3845 porttípus
  • ATEX 1/21 zónában alkalmazható

 

Negyedfordulatú működtető DFPD a katalógusban

ATEX LogoSIL Logo

Valamennyi tanúsítvány és jóváhagyás a DFPD-hez

Linearantrieb DFPI

DFPI zárthurkú vezérlésű lineáris működtető beépített elmozduláskódolóval

  • ISO 15552 szabvány szerinti kialakítás
  • Forgó mozgás az optimalizált dugattyúrúd-vezetőnek köszönhetően
  • Tartozékok széles választéka
  • ATEX 2/22 zónába szerelhető

DFPI lineáris működtető a katalógusban

ATEX Logo

Valamennyi tanúsítvány és jóváhagyás a DFPI-hez

A vegyipar számára kidolgozott termékeink áttekintése